MAX1945S

1MHz、1%精度、6A内部スイッチ、ステップダウンレギュレータ

超小型6A、1MHz、1%精度内部スイッチステップダウンDC-DC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 6A PWM Step-Down Regulator with 95% Efficiency
  • 1MHz/500kHz Switching for Small External Components
  • 0.76in² Complete 6A Regulator Footprint
  • External Components' Height <3mm
  • ±1% Output Accuracy over Load and Line
  • Operate from 2.6V to 5.5V Supply
  • Operate from 2.5V Input with VCC at 3.3V/5V
  • Preset Output Voltage of 1.8V or 2.5V
  • Adjustable Output from 0.8V to 85% of Input
  • Voltage Margining: ±4% (MAX1945R) or ±9% (MAX1945S)
  • Synchronize to External Clock
  • SYNCOUT Provides 180-Degree Out-of-Phase Clock Output
  • All-Ceramic or Electrolytic Capacitor Designs
MAX1945S
1MHz、1%精度、6A内部スイッチ、ステップダウンレギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 2
MAX1951 製造中 1MHz、オールセラミック、2.6V~5.5V入力、2A PWMステップダウンDC-DCレギュレータ
MAX1973 製造中 超小型、1A、1.4MHz、ステップダウンレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1945EVKIT

MAX1945の評価キット

機能と利点

  • 0.970in x 0.840in Circuit Footprint
  • 2.6V to 5.5V Input Range
  • Output Voltage
    • 1.8V/2.5V Preset
    • 0.8V to 0.85 x VIN Adjustable
  • Provides Up to 6A Output Current
  • ±4% Voltage Margining
  • Internal Power Switch and Synchronous Rectifier
  • 500kHz/1MHz PWM Selectable Switching Frequency
  • SYNC Input: Synchronizes from 400kHz to 1.2MHz TTL/CMOS Clock
  • SYNC Output: Drives 2nd MAX1945 Switching 180 Degrees Out-of-Phase
  • All Surface-Mount Components
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

アプリケーション

  • ASIC/CPU/DSPコア電圧
  • 基地局、テレコム、およびネットワーキング
  • 機器電源
  • 低電圧、高密度分配電源
  • RAM電源
  • サーバおよびノートブック電源
  • 電源

MAX1945EVKIT
MAX1945の評価キット

最新のディスカッション

MAX1945Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品