MAX1930
2つのUSBポート用、電流制限スイッチ
Viewing:
製品の詳細
フォルトブランキング内蔵の電流制限70mΩスイッチのMAX1930は、1.2A~2.3Aにプリセットされた高精度電流制限を備えており、デュアルUSBアプリケーションに最適です。また、低自己消費電流(16µA)とスタンバイ電流(1µA)によって、ポータブルアプリケーションでバッテリ電力を節電します。MAX1930は2.7V~5.5Vの入力で動作するため、3Vおよび5Vシステム双方に最適です。
MAX1930には、USBポートを保護するいくつかの安全機能が搭載されています。内蔵のサーマル過負荷保護は、電力消費とジャンクション温度を制限します。また、このデバイスは、過負荷から入力電源を保護する高精度電流制限回路も内蔵しています。MAX1930は省スペース8ピンSOパッケージで提供され、工業用拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で動作します。
アプリケーション
- ドッキングステーション
- ノートブックコンピュータ
- USBハブ
- USBポート
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX1930に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める