MAX17528

1位相、Quick-PWM Intel IMVP 6.5/GMCHコントローラ

1位相IMVP 6.5/GMCHコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1位相Quick-PWMコントローラ
  • VOUT精度:±0.5% (全ライン、負荷、および温度範囲)
  • 7ビットIMVP-6.5 DAC
  • IMVP-6.5およびGMCH準拠
  • 可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニング
  • 高精度のドループおよび電流制限
  • リモート出力およびグランド検出
  • 調整可能な出力電圧スルーレート
  • パワーグッドウィンドウコンパレータ
  • 電流モニタ
  • 温度コンパレータ
  • 大型同期整流FETを駆動
  • バッテリ入力範囲:2V~26V
  • 可変スイッチング周波数:600kHz (max)
  • 低電圧および過熱フォルト保護
  • ソフトスタートアップおよびソフトシャットダウン
  • ブーストダイオード内蔵
MAX17528
1位相、Quick-PWM Intel IMVP 6.5/GMCHコントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
MAX17428 1-Phase Quick-PWM Intel IMVP-6.5/GMCH Controllers
VID 電圧プログラマ 1
MAX17028 製造中 1-Phase Quick-PWM Intel IMVP-6.5/GMCH Controllers
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX17528に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める