MAX1714A
製造中ノートブックコンピュータ用、高速ステップダウンコントローラ
低コスト、超高速、1%精度のコントローラが、次世代ノートブックCPUコアおよびI/Oを駆動
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.40
製品の詳細
- 超高効率
- 電流検出抵抗無し(無損失ILIMIT)
- 負荷ステップ応答が100nsのQuick-PWM
- 全ラインおよび負荷範囲においてVOUT精度が1%
- 出力範囲:固定2.5V/3.3Vまたは可変1V~5.5V
- バッテリ入力範囲:2V~28V
- スイッチング周波数:200/300/450/600kHz
- 過電圧保護(MAX1714A)
- 低電圧保護
- 1.7msディジタルソフトスタート
- 大きな同期整流器FETを駆動
- リファレンス出力:2V ±1%
- パワーグッドインジケータ
MAX1714は、高電圧バッテリをステップダウンしてノートブックコンピュータの低電圧CPUコア電源またはチップセット/RAM電源を発生するために必要な高効率、優れた過渡応答および高DC出力精度を備えたパルス幅変調(PWM)コントローラです。
マキシム独自のQuick-PWM™クイック応答、一定オン時間PWM制御方式は、広い入力/出力電圧比を容易に処理し、比較的一定のスイッチング周波数を維持しながら、負荷トランジェントに対して100ns 「インスタント・オン」応答を提供します。
MAX1714は、従来の電流モードPWMから電流検出抵抗を除去することにより、低コストで高い効率を達成しています。しかも、非常に大きな同期整流器MOSFETを駆動する能力によりさらに効率が向上されています。
1段バック変換を使用することにより高圧バッテリを直接ステップダウンし、最高の効率を達成できます。これに対し、高いスイッチング周波数で2段変換(バッテリの代わりに+5Vシステム電源をステップダウン)を使用すると、サイズを最小化できます。
MAX1714は、CPUコア、チップセット、DRAMその他、最低1Vまでの低電圧電源用です。MAX1714Aは20ピンQSOPパッケージで提供されており、過電圧保護が内蔵されています。MAX1714Bは16ピンQSOPパッケージで提供されており、過電圧保護は内蔵されていません。VIDへの適合または出力電圧のDAC制御を必要とするアプリケーション用は、MAX1710/MAX1711のデータシートを参照して下さい。デュアル出力バージョンについてはMAX1715のデータシートを参照して下さい。
アプリケーション
- 1.8Vおよび2.5V I/O電源
- 最低1Vのチップセット/RAM電源
- CPUコア電源
- ノートブックコンピュータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1714AEEP+ | 20-QSOP-150_MIL | ||
MAX1714AEEP+T | 20-QSOP-150_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX1714AEEP+ | 製造中 | |
MAX1714AEEP+T | 製造中 | |
4 27, 2023 - 2361N1 WAFER FAB |
||
MAX1714AEEP+ | 製造中 | |
MAX1714AEEP+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max1714aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める