MAX17126B

Multi-Output Power Supplies with VCOM Amplifier and High-Voltage Gamma Reference for LCD TVs

Highly Integrated IC LCD TV Power Supplies with Gamma References and VCOM Op Amp Minimize Space and Cost

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 8.0V to 16.5V IN Supply-Voltage Range
  • Selectable Frequency (500kHz/750kHz)
  • Current-Mode Step-Up Regulator
    • Fast Load-Transient Response
    • High-Accuracy Output Voltage (1.0%)
    • Built-In 20V, 4.2A, 100mΩ MOSFET
    • High Efficiency
    • Adjustable Soft-Start
    • Adjustable Current Limit
    • Low Duty-Cycle Operation (13.2VIN - 13.5V AVDD)
  • Current-Mode Step-Down Regulator
    • Fast Load-Transient Response
    • Built-In 20V, 3.2A, 100mΩ MOSFET
    • High Efficiency
    • 3ms Internal Soft-Start
  • Adjustable Positive Charge-Pump Regulator
  • Adjustable Negative Charge-Pump Regulator
  • Integrated High-Voltage Switch with Adjustable Turn-On Delay
  • High-Speed Operational Amplifier
    • ±200mA Short-Circuit Current
    • 45V/µs Slew Rate
  • High-Accuracy Reference for Gamma Buffer
    • ±1% Feedback Voltage
    • Up to 30mA Load Current
    • Low-Dropout Voltage 0.5V at 60mA
  • External p-Channel Gate Control for AVDD Sequencing
  • PGOOD Comparator
  • Input Undervoltage Lockout and Thermal-Overload Protection
  • 48-Pin, 7mm x 7mm, TQFN Package
MAX17126B
Multi-Output Power Supplies with VCOM Amplifier and High-Voltage Gamma Reference for LCD TVs
pdp-image-unavailable
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
MAX17126Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品