MAX17080

AMD 2/3出力モバイルシリアルVIDコントローラ

AMDのシリアルVIDインタフェース(SVI) CPUおよびノースブリッジ(NB)コア電源用、シングルパワーマネージメントソリューション

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • デュアル出力固定周波数コア電源コントローラ
    • 起動時に分割または結合出力を検出
    • ダイナミック位相選択によってアクティブ/スリープ効率を最適化
    • 過渡的な位相反復によって出力容量を低減
    • 真の逆位相動作によって入力容量を低減
    • 設定可能なACおよびDCドループ
    • 高精度の電流バランスおよび電流制限
    • 大規模同期整流器MOSFET用のドライバ内蔵
    • 設定可能なスイッチング周波数:100kHz~600kHz
    • バッテリ入力電圧範囲:4V~26V
  • 3A内部スイッチNorthbridge SMPS
    • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
    • 2つの設定可能なスイッチング周波数
    • 100mΩ/50mΩパワースイッチ
  • VOUT精度:±0.5% (全ライン、負荷、および温度範囲)
  • 切り替え可能なアドレスを備えたAMD SVI対応シリアルインタフェースを付き
  • 7ビット内蔵DAC:0~+1.550Vの出力調整範囲
  • ブーストスイッチ内蔵
  • 調整可能なスルーレート制御
  • パワーグッド(PWRGD)および過熱フォルト(アクティブローVRHOT)出力
  • システムパワーOK (PGD_IN)入力
  • 過電圧、低電圧、および過熱フォルト保護
  • 電圧ソフトスタートおよびパッシブシャットダウン
  • シャットダウン電流:1µA (typ)以下
MAX17080
AMD 2/3出力モバイルシリアルVIDコントローラ
MAX17080:ピン配置
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
Product 1
MAX17009 AMDモバイルシリアルVIDデュアルフェーズ固定周波数コントローラ
複数出力降圧レギュレータ 1
MAX17480 製造中 AMD 2/3出力モバイルシリアルVIDコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX17080に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品