MAX17007B

ノートブックコンピュータ用、組合せ可能な、デュアルQPWMグラフィクスコアコントローラ

2相単出力モードで動作するように組み合わせ可能な2つのスイッチモード電源

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高速過渡応答のデュアルQuick-PWM
  • 自動ダイナミックREFIN1検出およびPGOOD1/フォルトブランキング
  • 固定および可変の出力電圧
    • 出力精度:±0.7% (電源および負荷の全範囲)
    • OUT1:0~2Vのダイナミック出力または1.05Vのプリセット
    • OUT2:0.7V~2Vの範囲または1.5Vのプリセット
  • 抵抗設定のスイッチング周波数
  • BSTスイッチ内蔵
  • 差動電流検出入力
    • 低コストのDCR検出または正確な電流検出抵抗
    • 内部結合の検出補償
  • 結合モードが大電流のダイナミック出力電圧をサポート
  • 選択可能な強制PWM、パルススキップ、または超音波モード動作
  • 最大入力電圧定格:26V
  • 個別のイネーブル入力
  • 個別のパワーグッド出力
  • 過電圧保護(MAX17007A/MAX17007Bのみ)
  • 低電圧/熱保護
  • 電圧ソフトスタートおよびソフトシャットダウン
MAX17007B
ノートブックコンピュータ用、組合せ可能な、デュアルQPWMグラフィクスコアコントローラ
MAX17007A、MAX17008:ファンクションダイアグラム
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
MAX17007AEVKIT

MAX17007Aの評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:7V~24V
  • プリセット/可変/ダイナミック出力電圧(OUT1)
  • プリセット/可変出力電圧(OUT2)
  • 出力電流(出力当り):12A
  • 出力電流(組合せモード):24A
  • 効率:91% (VIN = 12V、VOUT1 = 1.2V/5Aの場合)
  • 効率:92% (VIN = 12V、VOUT2 = 1.5V/5Aの場合)
  • パワーグッド出力インジケータ(PGOOD1とPGOOD2)
  • 薄型表面実装部品
  • 完全実装および試験済み
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠

製品詳細

MAX17007Aの評価キット(EVキット)は、MAX17007Aの標準的な12Aアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、高電圧バッテリをステップダウンして、ノートブックコンピュータの低電圧コアまたはチップセット/RAMバイアス電源を生成します。

デフォルトのMAX17007AのEVキットデザインは、7V~24Vのバッテリ入力範囲から、2つの独立した出力(OUT1とOUT2)を提供します。 OUT1は、ダイナミック1V/1.2V出力電圧に設定され、OUT2はプリセット1.5V出力電圧に設定されています。各出力は最低12Aを供給します。OUT1およびOUT2出力は、それぞれ270kHzと330kHzのスイッチング周波数で動作します。

アプリケーション

  • 2~4個のLi+ (リチウムイオン)セルバッテリ駆動デバイス
  • 5Vおよび3.3V電源
  • GPUコア電源
  • 低電力I/O電源
  • ノートブックコンピュータ

MAX17039EVKIT

Evaluation Kit for the MAX17000, MAX17007A, and MAX17039

機能と利点

  • MAX17039:
    • Intel IMVP-7 Serial VID-Compliant 25MHz Interface
    • 0 to 1.5200V Output-Voltage Range
    • 7V to 20V Input-Voltage Range
    • Core CPU SMPS
      • 3-Phase, Fast-Response Interleaved, Quick-PWM
      • Two Internal Drivers + One External Driver (MAX8791)
      • Transient-Suppression Feature
      • 99A Peak Load-Current Capability (33A Each Phase)
      • 350kHz Switching Frequency (per Phase)
    • Core GPU SMPS
      • 1-Phase, Fast-Response Internal Driver Quick-PWM
      • 33A Peak Load-Current Capability
      • 440kHz Switching Frequency
    • Active Voltage Positioning with Adjustable Gain
    • Power-Good (VR__READY) Outputs
    • External Thermal-Fault Detection (Active-Low VR_HOT)
    • Output Current Monitors (IMON_)
    • Overvoltage-, Undervoltage-, and Thermal-Fault Protections
    • 56-Pin Thin QFN Package
  • MAX17000:
    • Complete DDR Supplies: VCCDDR, VTTDDR, VTTR
    • 7V to 20V Input-Voltage Range
    • 400kHz Switching Frequency
    • 10A Output Current Capability (VCCDDR)
    • 2A Output Current Capability (VTTDDR)
    • 3mA Output Current Capability (VTTR)
    • Overvoltage Protection
    • Power-Good Output Indicators (D15 and D16)
    • 24-Pin Thin QFN Package
  • MAX17007A:
    • I/O Supplies: VTT1 and VTT2
    • 7V to 20V Input-Voltage Range
    • 300kHz Switching Frequency
    • 6A Output Current Capability (VTT1)
    • 21A Output Current Capability (VTT2)
    • Overvoltage-, Undervoltage-, and Thermal-Fault Protections
    • Power-Good Output Indicators (D19 and D20)
    • 28-Pin Thin QFN Package

製品詳細

The MAX17039 evaluation kit (EV kit) demonstrates the high-power, dynamically adjustable, multiphase IMVP-7 notebook application circuit. This DC-DC converter steps down high-voltage batteries and/or AC adapters, generating two precision, low-voltage CPU/GPU core rails. The EV kit meets the Intel mobile IMVP-7 CPU's transient voltage specification, power-good signaling, voltage regulator thermal monitoring (active-low VR_HOT), power-good outputs (VR__READY), and serial VID communication and control specification. The MAX17039 consists of two high-current SMPSs for the CPU and GPU cores. The CPU regulator is a 3-phase interleaved Quick-PWM™ architecture with one MAX8791 single-synchronous MOSFET driver. The second GPU regulator is also a 1-phase Quick-PWM architecture. The 3-phase CPU core SMPS runs 120° out-of-phase for true interleaved operation, minimizing input capacitance.

Both CPU/GPU output voltages are controlled independently and are dynamically changed through a 3-wire serial VID interface (3-wire SVID: VCLK, VDIO, active-low ALERT), allowing the switching regulators to be individually programmed to different voltages. The EV kit includes active voltage positioning with adjustable gain, reducing power dissipation and bulk output capacitance requirements. A slew-rate controller allows controlled transitions among VID codes, controlled soft-start, and shutdown. SVID also allows each regulator to be individually set into a low-power, pulse-skipping state.

The MAX17039 provides a digitally adjustable 0 to 1.5200V output-voltage range from a 7V to 20V battery-input range. Each phase of the CPU core SMPS is designed for a 20A thermal-design current and delivers up to 33A peak output current for a total of 99A. The 1-phase GPU core SMPS is designed for 20A thermal-design current and delivers up to 33A peak output current. The CPU core SMPS operates at 350kHz switching frequency (per phase) and has superior line- and load-transient response. The GPU core SMPS operates at 440kHz switching frequency relative CPU core SMPS.

The MAX17039 EV kit also evaluates the MAX17000 and MAX17007A DC-DC converters. The EV kit also includes Windows® 2000-, Windows XP®-, and Windows Vista®-compatible software that provides a simple graphical user interface (GUI) for exercising the features of the MAX17039.

Applications

  • Notebooks/Desktops/Servers
  • Voltage-Positioned Step-Down Converters
  • VR12/IMVP-7 CPU Core Power Supplies

MAX17007AEVKIT
MAX17007Aの評価キット
MAX17039EVKIT
Evaluation Kit for the MAX17000, MAX17007A, and MAX17039

最新のディスカッション

max17007bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品