MAX17000
新規設計には非推奨全機能内蔵DDR2およびDDR3パワーマネージメントソリューション
全機能内蔵DDR、DDR2、およびDDR3パワーマネージメントソリューション
製品の詳細
- SMPSレギュレータ(VDDQ)
- 100ns負荷ステップ応答のQuick-PWM
- 出力電圧:プリセット1.8V、1.5V、または1.0V~2.5Vで可変
- VOUTの精度:1% (電源および負荷の全範囲)
- 最大定格入力電圧:26V
- 高精度谷電流制限保護
- スイッチング周波数:200kHz~600kHz
- ソース/シンクリニアレギュレータ(VTT)
- ピークソース/シンク:±2A
- 出力容量の条件緩和
- 出力電圧:プリセットVDDQ/2、または0.5V~1.5Vで可変のREFIN
- 低自己消費電流のスタンバイ状態
- ソフトスタート/ソフトシャットダウン
- SMPSパワーグッドウィンドウコンパレータ
- VTTパワーグッドウィンドウコンパレータ
- 選択可能な過電圧保護
- 低電圧/熱保護
- リファレンスバッファ:±3mA (VTTR)
パルス幅変調(PWM)コントローラのMAX17000は、ノートブックのDDR、DDR2、およびDDR3メモリ用完全パワーソリューションを提供します。この製品は、ステップダウンコントローラ、ソース-シンクLDOレギュレータ、およびリファレンスバッファで構成され、必要なVDDQ、VTT、およびVTTRレールを生成します。
VDDQレールは、マキシム独自のQuick-PWM™コントローラを使用するステップダウンコンバータによって供給されます。高効率、一定オンタイムPWMコントローラは、広い入力/出力電圧比(低デューティサイクルアプリケーション)を容易に処理し、比較的一定のスイッチング周波数を維持しながら、負荷過渡に対して100nsで応答します。Quick-PWMアーキテクチャは、固定周波数電流モードPWMの負荷トランジェントの不十分なタイミングの問題を回避すると同時に、従来の一定オンタイムおよび一定オフタイムのPWM方式におけるスイッチング周波数の大きなばらつきに起因する問題も回避します。コントローラは、電流を検出し、高精度の谷電流制限保護を実現します。この製品は、過電圧、低電圧、および過熱保護も備えています。MAX17000は、電力効率の高いスキップ(SKIP)モード、低ノイズ強制PWMモード、およびノートブックコンピュータのスタンバイ動作時のメモリをサポートするスタンバイモードの3種類のモードで動作するように設定することができます。スイッチング周波数は、200kHz~600kHzに設定可能で、部品の小型化と高効率を実現します。VDDQの出力電圧は、プリセット1.8Vまたは1.5Vに設定するか、外付け抵抗分圧器によって1.0V~2.5Vに調整することができます。この出力の精度は、電源および負荷の全動作範囲で1%です。
MAX17000は、メモリ終端VTTレール用の±2Aのソース-シンクLDOレギュレータを内蔵しています。このVTTレギュレータには、ソースまたはシンクする±5mVのデッドバンドがあり、メモリ終端アプリケーションに発生する急速変動する負荷バーストに最適です。この機能により、出力容量条件も緩和されます。
VTTRリファレンスバッファは、±3mAをソースまたはシンクし、メモリコントローラおよびメモリバス上のデバイスに必要なリファレンス電圧を提供します。
MAX17000は、4mm x 4mmの24ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- DDR、DDR2、およびDDR3メモリ電源
- ノートブックコンピュータ
- SSTLメモリ電源
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max17000に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める