MAX1698A
LED用、高効率ステップアップ電流レギュレータ
製品の詳細
- 効率:90%以上
- 無損失、調整可能なLED輝度
- パッケージ:省スペースの10ピンµMAX
- CCFLまたはELバックライトと比較してよりシンプル、低コスト、高信頼性
- 出力電力:最高5W
MAX1698およびMAX1698Aは、白色LEDまたはカラーLED用の高効率ドライバです。これらの製品はPDAやラップトップコンピュータの大型LEDバックライトディスプレイに最適です。蛍光(CCFL)ランプやエレクトロルミネッセント(EL)ランプと比較して、シンプルで低コスト、高効率、長いランプ寿命、高い信頼性などの数多くの利点があります。
MAX1698/MAX1698Aは、出力電圧よりもLED電流が調整されるスイッチモードのブーストコントローラです。これらの製品は、高価なわずかな抵抗値ではなく15Ω (typ)の検出抵抗で測定される制御電流によって直列接続のLEDを駆動します。LEDの電流制御および調光は、可変入力(ADJ)で行われます。より大型のライト出力向けに、総出力電力が最高5Wの複数のLEDバンクを並列接続可能です。
MAX1698Aは、MAX1698よりも高度かつ高精度の仕様でCS電流制限を備えており、5W以上の高電力アプリケーション向けです。両デバイスともに8ピンSOの半分の省スペース10ピンµMAXパッケージで提供されています。評価キット(MAX1698EVKIT)を利用して、設計作業を早めることもできます。
アプリケーション
- LCDパネル用バックライト
- バッテリ駆動バックライトアプリケーション
- 携帯電話
- ハンディターミナル
- PDA
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX1698Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める