MAX16971
新規設計には非推奨3A車載ハイスピードUSBプロテクタ、Apple iPhone/iPadおよびUSB 2.0充電検出内蔵
BC1.2およびApple iPhone/iPad充電仕様に準拠した業界で最も低抵抗のUSBパワーFET
製品の詳細
- 業界最先端の低RDS(ON)によるバスライン電圧ドロップの最小化によってデバイスコネクタのUSB電圧仕様に適合可能
- 大容量負荷対応の電流制限された31mΩ (typ) BUSスイッチ
- 車載環境用の堅牢な過電圧およびESD保護によって外付け保護部品数を削減
- 保護対象のHVBUS出力のバッテリへの短絡保護およびグランドへの短絡保護
- 保護対象のHVD+およびHVD-出力のバッテリへの短絡保護およびHVBUSへの短絡保護
- 2つの4.0Ω (typ) オン抵抗USB 2.0データスイッチ
- 過電流および短絡の自動再試行内蔵
- 高ESD保護(HVD+、HVD-、HVBUS)
- ±15kVヒューマンボディモデル
- ±15kV IEC 61000-4-2気中放電
- ±;8kV IEC 61000-4-2接触放電
- フォルトブランキングタイムアウト時間:20ms
- インテリジェントなステートマシンを通じた充電モードの自動遷移によってシームレスなデバイス集積が可能
- Apple iPhone 1.0A専用充電モード内蔵
- Apple iPad 2.1A専用充電モード内蔵
- USB-IF BC1.2チャージングダウンストリームポート(CDP)およびデディケーテッドチャージングポート(DCP)モード
- 中国の通信業界標準規格YD/T 1591-209
- USB On-The-Go (OTG)に対応
- 16ピンQSOPパッケージのMAX16919/MAX16969とドロップインピン互換
- AEC-Q100認定
MAX16970/MAX16971は、車載ラジオ、ナビゲーション、接続性、およびUSBハブアプリケーションの低電圧内部USBデータおよびUSB電源ラインに対する高ESDおよび短絡保護を提供します。これらのデバイスは、ハイスピードUSB (480Mbps)とフルスピードUSB (12Mbps)の両方の動作に対応します。さらに、これらのデバイスは、Apple方式またはハイスピードUSBホストチャージャポート検出プロトコルのいずれかに準拠した民生機器の急速充電を可能にする回路も内蔵し、USB On-The-Go (OTG)をサポートします。
短絡保護機能には、保護対象のHVBUS、HVD+、およびHVD-出力のバッテリへの短絡保護、および保護対象のHVD+とHVD-出力のHVBUSへの短絡保護が含まれます。これらのデバイスは、最大+18Vのバッテリへの短絡状態に対応可能です。HVBUS出力はグランドへの短絡保護および過電流保護も備えており、内部BUS電源レールを過電流障害から保護します。
各デバイスは、すべての保護対象のHVBUS、HVD+、およびHVD-出力に対して±15kV気中放電法および±8kV接触放電法による高ESD保護を備えています。
各デバイスは、2つの4.0Ω低オン抵抗ハイスピードUSBスイッチ、電流制限された低電圧31mΩ BUSスイッチを備え、高電圧外部パワースイッチコントローラを内蔵しています。BUSスイッチは、大容量の非準拠USB負荷に対する起動が可能です。また、これらのデバイスはイネーブル入力、フォルト出力、Apple iPhone®/iPad®急速充電終端抵抗、およびUSB 2.0バッテリ充電仕様バージョン1.2に準拠したホストチャージャポート検出回路を備えています。
これらのデバイスは、16ピンQSOPおよび16ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm)で提供され、-40℃~+105℃の温度範囲で動作します。MAX16970GEEA/V+およびMAX16971GEEA/V+は、それぞれMAX16969DGEE/V+およびMAX16969BGEE/V+のドロップイン互換品です。
アプリケーション
- 車載コネクティビティ
- 車載ラジオおよびナビゲーション
- テレマティクス
- USBハブ
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストこれは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX16971に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める