MAX16943E

新規設計には非推奨

車載用、ハイスピードUSB 2.0プロテクタ

業界初、車載ラジオ、ナビゲーション、接続性、およびUSBハブアプリケーション用、車載グレードUSBプロテクタ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高精度USBバス順方向電流スレッショルド
  • 低RON 0.14Ω (max) USBパワースイッチ
    • 0.65A (typ) (MAX16942E)
    • 1.0A (typ) (MAX16943E)
    • 1.3A (typ) (MAX16944E)
  • 固定HVBUS保護トリップスレッショルド:5.57V (typ)
  • 2つのRON 4Ω (typ) USB 2.0データスイッチ
  • USB 2.0動作:480Mbpsまたは12Mbps
  • 保護対象のHVBUS出力に対するバッテリ短絡およびGND短絡保護
  • 保護対象のHVD+およびHVD-出力に対するバッテリ短絡およびバス短絡保護
  • フォルト回復時間:10ms
  • 過電流ブランキング時間:1ms
  • 過電流自動再試行内蔵
  • 高ESD保護(HVD+、HVD-、HVBUS)
    • ±15kVヒューマンボディモデル
    • ±15kV IEC 61000-4-2エアギャップ放電
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
  • 16ピンQSOPパッケージ(3.90mm x 4.94mm)
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • AEC-Q100認定
MAX16943E
車載用、ハイスピードUSB 2.0プロテクタ
pdp-image-unavailable
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
MAX16943Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品