MAX1693H
製造中障害ブランキング付きUSB電流制限スイッチ
シングル、USB電流制限スイッチ、フォルトブランキング付き、µMAXパッケージ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.08
製品の詳細
- 正確な電流リミット(0.7A min、1.0A max)
- 保証短絡保護:0.75A
- 10ms内部ブランキングタイムアウト
- パワーアップ中に障害信号なし
- ラッチ付きのアクティブローFAULT出力がパワースイッチをターンオフ(MAX1694)
- サーマルシャットダウン保護
- 電源電圧範囲:+2.7V~+5.5V
- 自己消費電流:14µA
- パッケージ:小型10ピンµMAX
MAX1693/(MAX1693H)/MAX1694は、障害ブランキングを内蔵した60mΩの電流制限スイッチです。正確な固定0.7A~1.0A電流リミットを備えているため、USBアプリケーションに最適です。自己消費電流(14µA)およびスタンバイ電流(1µA)が低いため、ポータブルアプリケーションでバッテリ電力を節約できます。MAX1693/(MAX1693H)/MAX1694は+2.7V~+5.5Vで動作するため、+3Vおよび+5Vアプリケーションに最適です。
障害信号は、内部電流リミットに達したことをマイクロプロセッサに知らせます。10msの過電流ブランキング機能により、瞬間的な障害(容量性負荷へのホットスワップ等)を無視してホストシステムへの誤報を防止します。このブランキング機能は、素子のパワーアップ時に障害信号が発生するのを防ぐ役割も果たしています。
MAX1693/(MAX1693H)の場合、出力に過電流条件が発生するとスイッチが電流を0.7A~1.0Aに制限し、10msのブランキング期間の後でアクティブローFAULTがローになります。過電流条件がなくなると、アクティブローFAULTはハイインピーダンス状態に戻ります。MAX1694の場合、過電流が10msより長く続くとスイッチがオープンにラッチされ、アクティブローFAULTがローになります。このラッチは、アクティブローON入力を再入力するか、素子を再びパワーアップするとクリアされます。この機能は、短絡条件が継続するときに素子が熱的に繰り返しオン/オフになるのを防ぐことにより、電力を節約します。
MAX1693/(MAX1693H)/MAX1694は、USBポートを保護するためにいくつかの安全機能を備えています。内部サーマル過負荷保護機能は、電力消費とジャンクション温度を制限します。いずれの素子も、入力電源を過負荷から守るために正確な内部電流制限回路を備えています。パッケージは省スペースの10ピンµMAX®で提供されています。
アプリケーション
- バッテリチャージャ
- ドッキングステーション
- 活線挿抜電源
- ノートブックコンピュータ
- ポータブル機器
- USBポートおよびハブ
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1693EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX1693EUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX1693HEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX1693HEUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX1693Hに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める