MAX1666X
アドバンスドリチウムイオン、バッテリパックプロテクタ
安全にバッテリパック容量を拡大
製品の詳細
- 過電圧保護
- 可変リミット+4.0V~+4.4V
- 精度±0.5%まで
- 低電圧保護
- 可変リミット+2.0V~+3.0V
- 精度±2.5%まで
- セルミスマッチ保護
- 可変リミット0~500mV
- 精度±10%まで
- 過充電電流保護
- 過放電電流保護
- 低動作消費電流:30µA (typ)
- 低スタンバイ電流:1µA (max)
- 最大入力電圧:+28V
- パッケージ:小型16ピンQSOP (MAX1666S)および20ピンQSOP (MAX1666A/V/X)
MAX1666は、2セルまたは4セルのリチウムイオン(Li+)バッテリパックを過電圧、低電圧、過充電電流、過放電電流およびセルミスマッチから完全に保護します。バッテリパック内の各セルの電圧がチェックされ、設定可能なスレッショルドおよびパック内の他のセルと比較されます。
MAX1666は、設定可能なリミットにおいてパックを負荷から切り離すことにより、バッテリパックを過電流条件から保護します。障害が発生すると、内蔵のパワーMOSFETドライバが外部PチャネルMOSFETを制御して、セルを外部端子から切り離します。
MAX1666は、性能を最適化してバッテリを長持ちさせるために、3つの動作モードが可能なユニークなタイミング方式を採用しています。MAX1666はスタンドアロン構成、あるいはマイクロコントローラと組み合わせて使用できます。4つのバージョンが用意されており、Sバージョンは2セルのLi+イオン電池、AおよびVバージョンは3セル、Xバージョンは4セルを監視します。充電経路が充電制御ピンによってディセーブルされるとMAX1666AはMAX1666S/V/Xと比べて消費電流を抑えます。
アプリケーション
- 2/3/4セルリチウムイオンバッテリパック
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX1665 | リチウムイオン、バッテリパックプロテクタ |
最新のディスカッション
MAX1666Xに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める