MAX1611

デジタル制御のCCFLバックライト電源

SMBus™制御CCFL電源、明るく、ちらつきのない動作を提供し、ランプを保護

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • CCFL輝度の直接ディジタル制御
  • 低消費電流:
    • 最大3mA (動作時)
    • 最大20µA (シャットダウン時)
  • 低電圧動作:最低4.5V
  • 内部26V、0.7Ωパワースイッチ
  • ランプのオープンまたは短絡時の保護
  • 絶縁トランス二次巻線をサポート
  • SMBusシリアルインタフェース(MAX1611)
  • 低輝度でもちらつきなし(内部280Hz電流チョッピング)
  • 電力から光への高変換効率
  • スイッチング周波数:290kHz/145kHz選択可能
  • 発振器同期入力
  • パッケージ:16ピンナローSO
MAX1611
デジタル制御のCCFLバックライト電源
MAX1610、MAX1611:ピン配置
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
CCFLコントローラ 2
MAX753 新規設計には非推奨 CCFL Backlight and LCD Negative Contrast Controller
MAX1739 新規設計には非推奨 広輝度範囲、CCFLバックライトコントロ―ラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1611EVKIT

Evaluation Kit for the MAX1610, MAX1611

製品詳細

The MAX1611 evaluation kit (EV kit) is an assembled surface-mount demonstration board. The kit embodies the standard cold-cathode fluorescent lamp application circuit shown in Figure 4 of the MAX1610/MAX1611 data sheet. Additional circuitry allows an IBM®-compatible personal computer to use its parallel port to emulate an Intel System Management Bus (SMBus™) interface.

The board comes with a MAX1611 installed, but with minimal modification, the EV kit can also be used to evaluate the MAX1610.

Applications

  • Instrument Displays
  • Notebook Computers
  • Point-of-Sale Terminals
  • Portable Medical Equipment

MAX1610EVKIT

Evaluation Kit for the MAX1610, MAX1611

製品詳細

The MAX1611 evaluation kit (EV kit) is an assembled surface-mount demonstration board. The kit embodies the standard cold-cathode fluorescent lamp application circuit shown in Figure 4 of the MAX1610/MAX1611 data sheet. Additional circuitry allows an IBM®-compatible personal computer to use its parallel port to emulate an Intel System Management Bus (SMBus™) interface.

The board comes with a MAX1611 installed, but with minimal modification, the EV kit can also be used to evaluate the MAX1610.

Applications

  • Instrument Displays
  • Notebook Computers
  • Point-of-Sale Terminals
  • Portable Medical Equipment

MAX1611EVKIT
Evaluation Kit for the MAX1610, MAX1611
MAX1610EVKIT
Evaluation Kit for the MAX1610, MAX1611

最新のディスカッション

MAX1611に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品