MAX16071
最終販売不揮発性フォルトレジスタ内蔵、12チャネル/8チャネル、フラッシュ設定可能なシステムモニタ
NVフォルト監視内蔵、高集積、12チャネル/8チャネル、システムマネージメントIC
製品の詳細
- 動作電圧範囲:2.8V~14V
- 電流監視精度:±2.5%
- 1%の精度で12/8の電圧入力を監視する10ビットADC
- システム電圧/電流監視用のシングルエンドまたは差動ADC
- ハイサイド電流検出アンプ内蔵
- 過電圧/低電圧/初期警告の限界値を用いて12/8の入力を監視
- 不揮発性フォルトイベントロガー
- 2つの設定可能なフォルト出力と1つのリセット出力
- 8つの汎用入力/出力が以下に設定可能
- 専用フォルト出力
- ウォッチドッグタイマ機能
- マニュアルリセット
- マージンイネーブル
- SMBus (タイムアウト付き)またはJTAGインタフェース
- 時間遅延およびスレッショルドのフラッシュ設定可能
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
フラッシュ設定可能なシステムモニタのMAX16070/MAX16071は、複数のシステム電圧を監視します。さらに、MAX16070/MAX16071は専用のハイサイド電流検出アンプを使用して、1つの電流チャネルを高精度(±2.5%)で監視することができます。MAX16070は最大12のシステム電圧を同時に監視し、MAX16071は最大8つの電源電圧を監視します。これらのデバイスは、差動方式またはシングルエンド方式の選択が可能なアナログ-デジタルコンバータ(ADC)を集積しています。過電圧および低電圧の限界値とタイミング設定を含むデバイス設定情報が不揮発性のフラッシュメモリに格納されます。フォルト状態時に、フォルトフラグとチャネル電圧を自動的に不揮発性メモリに格納して、後でリードバックすることができます。
内蔵の1%精度の10ビットADCは、各入力を測定し、その結果を過電圧の限界値(1つ)、低電圧の限界値(1つ)、および過電圧または低電圧のいずれかに選択可能な初期警告の限界値(1つ)と比較します。監視する電圧が設定された限界値外になると、フォルト信号がアサートされます。さまざまなフォルト状態の下でアサートされるために、最大3つの独立したフォルト出力信号を設定することができます。
MAX16070/MAX16071は最大14Vの電源電圧に対応しているため、多くのシステムの12Vの中間バスから直接受電することができます。
MAX16070/MAX16071は、8/6つのプログラマブルな汎用入力/出力(GPIO)を備えています。GPIOは、専用フォルト出力として、ウォッチドッグ入力または出力として、あるいはマニュアルリセットとして、フラッシュ設定が可能です。
MAX16070/MAX16071は、システムのシャットダウン時の情報を記録するための不揮発性のフォルトメモリを備えています。このフォルトロガーは内蔵フラッシュにフォルトを記録し、格納した障害データを偶発的な消去から保護するためにロックビットを設定しています。SMBus™またはJTAGシリアルインタフェースで、MAX16070/MAX16071を設定します。MAX16070/MAX16071は、6mm x 6mmの40ピンTQFNパッケージで提供されています。両方のデバイスとも、-40℃~+85℃での動作が完全に保証されています。
アプリケーション
- ネットワーキング機器
- サーバ
- ストレージ/RAIDシステム
- テレコム機器(基地局、アクセス)
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デバイス・ドライバ 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 3 | ||
MAX16049 | 不揮発性フォルトレジスタ内蔵、12/8チャネルEEPROM設定可能なシステムマネージャ | |
MAX16066 | 最終販売 | 不揮発性フォルトレジスタ内蔵、12チャネル/8チャネルフラッシュ設定可能なシステムマネージャ |
MAX16048 | 不揮発性フォルトレジスタ付き、12/8チャネルEEPROMプログラマブルシステムマネージャ | |
デジタル・シーケンサ 3 | ||
MAX16047 | 製造中 | 不揮発性フォルトレジスタ内蔵、12/8チャネルEEPROM設定可能なシステムマネージャ |
MAX16065 | 最終販売 | 不揮発性フォルトレジスタ内蔵、12チャネル/8チャネルフラッシュ設定可能なシステムマネージャ |
MAX16046 | 製造中 | 不揮発性フォルトレジスタ付き、12/8チャネルEEPROMプログラマブルシステムマネージャ |
ツールおよびシミュレーション
BSDLモデル・ファイル 1
最新のディスカッション
MAX16071に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める