MAX16067
不揮発性フォルトレジスタ内蔵、6チャネルフラッシュ設定可能なシステムマネージャ
不揮発性フォルト監視内蔵、高集積、6チャネル、システムマネージメントIC
製品の詳細
- 動作電圧:2.8V~14V
- 1%の高精度の10ビットADCによって、6つの電圧入力を監視
- アナログENモニタ入力
- 過電圧および低電圧制限を備えた6つの監視対象入力
- 不揮発性フォルトイベントロガー
- パワーアップおよびパワーダウンシーケンス機能
- シーケンス/パワーグッドインジケータ用の6つの出力
- 3つの設定可能なチャージポンプ出力
- 6つの汎用入力/出力設定:
- 専用フォルト出力
- ウォッチドッグタイマ機能
- マニュアルリセット
- SMBusアラート
- フォルト伝搬入力/出力
- SMBusおよびJTAGインタフェース
- MAX16065/MAX16066とのカスケード接続をサポート
- フラッシュ設定可能な時間遅延とスレッショルド
- 拡張動作温度範囲:-40℃~+85℃
フラッシュ設定可能なシステムマネージャのMAX16067は、複数のシステム電圧の監視およびシーケンスを行います。MAX16067は、最大6つのシステム電圧を同時に管理します。MAX16067は、1つのアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)および複数の電源シーケンス用に設定可能な複数の出力を集積化しています。過電圧および低電圧制限、時間遅延設定、シーケンスの順序などのデバイスの設定情報は、不揮発性フラッシュメモリに保存されます。フォルト状態時、フォルトフラグおよびチャネル電圧は、不揮発性フラッシュメモリに自動的に保存され、後からリードバックが可能です。
内蔵の1%精度の10ビットADCは、各入力を測定し、その結果を各々の過電圧限界値低電圧限界値と比較します。監視対象の電圧が設定された限界値外になると、フォルト信号がアサートします。
MAX16067は最大14Vの電源電圧に対応しており、多くのシステムにおいて12Vの中間バスから直接供給することができます。
内蔵のシーケンサが最大6つの電源のパワーアップおよびパワーダウン順序の高精度な制御を提供します。外付けのnチャネルMOSFETを直接駆動するために、3つの出力(EN_OUT1~EN_OUT3)をチャージポンプ出力と設定することができます。
MAX16067は、6つの設定可能な汎用入力/出力(GPIO)を備えています。GPIOは、フォルト出力として、ウォッチドッグ入力または出力として、またはマニュアルリセットとしてフラッシュ設定可能です。
MAX16067は、不揮発性フォルトメモリを備え、システムシャットダウンイベント時の情報を記録することができます。このフォルトロガーは、障害を内蔵フラッシュに記録し、保存されたフォルトデータを偶発的な消去から保護するロックビットを設定します。
SMBus™またはJTAGシリアルインタフェースがMAX16067を設定します。MAX16067は、5mm x 5mmの32ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- ネットワーキング機器
- サーバ
- ストレージ/RAIDシステム
- テレコム機器(基地局、アクセス)
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
BSDLモデル・ファイル 1
最新のディスカッション
MAX16067に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める