MAX1544
AMD Hammer CPUコア電源用、デュアルフェーズ、Quick-PWMコントローラ
製品の詳細
- デュアルフェーズ、Quick-PWMコントローラ
- 全ライン、負荷、および温度に対するVOUT精度(1.3V):±0.75%
- 可変利得/オフセット付アクティブ電圧ポジショニング
- 5ビット内蔵DAC:0.675V~1.55Vの出力調整範囲
- 選択可能なスイッチング周波数:100kHz/200kHz/300kHz/550kHz
- バッテリ入力電圧範囲:4V~28V
- 可変スルーレート制御
- 大型同期整流器MOSFETをドライブ
- 選択可能な出力過電圧保護
- 低電圧およびサーマル障害保護
- パワーシーケンシング/タイミング
- 選択可能なサスペンド電圧
- ソフトシャットダウン
- 選択可能なシングルまたはデュアルフェーズパルススキッピング
MAX1544は、AMD Hammer™ CPUコア電源用のデュアルフェーズ、Quick-PWM™、ステップダウンコントローラです。デュアルフェーズ動作によって、入力リップル電流要件と出力電圧リップルが低減し、部品の選択とレイアウトが容易になります。また、Quick-PWM制御方式によって、高速負荷電流ステップに瞬時に応答することができます。MAX1544は可変利得/オフセット付アクティブ電圧ポジショニングを備え、電力消費とバルク出力容量要件が低減されます。
MAX1544は、2種類のノートブックCPUコアアプリケーションを対象としています。すなわち、コア電圧の生成用に、バッテリ電圧の直接ステップダウン、または5Vシステム電源のステップダウンです。1段変換法によって、このデバイスは高電圧バッテリを直接ステップダウンして効率を最大化することができます。一方、高スイッチング周波数での2段変換法(バッテリではなく、5Vシステム電源をステップダウン)では、物理サイズが非常に小さくなります。
MAX1544は、AMDのデスクトップ/モバイルCPU規格に準拠しています。また、スイッチングレギュレータは、ソフトスタート、パワーアップシーケンシング、およびソフトシャットダウン機能を備えています。MAX1544は、独立の4レベルロジック入力を備え、サスペンド電圧(S0-S1)を設定することができます。
MAX1544は、出力低電圧保護、サーマル保護、および電圧レギュレータパワーOK (VROK)出力を備えています。こうした保護機能が障害を検出すると、コントローラはシャットダウンします。また、MAX1544は選択可能な過電圧保護機能も備えています。
MAX1544は、6mm x 6mmの40ピン薄型QFNパッケージで提供されます。他のCPUプラットフォームに関しては、ピンコンパチブルのMAX1519/MAX1545およびMAX1532/MAX1547データシートを参照してください。
アプリケーション
- AMD HammerデスクトップまたはノートブックPC
- マルチフェーズCPUコア電源
- サーバ/デスクトップコンピュータ
- 電圧ポジションされたステップダウンコンバータ
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX1712 | 高速、ノートブックCPU用、デジタル調整ステップダウンコントローラ |
最新のディスカッション
MAX1544に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める