MAX1517A
オペアンプ付き、TFT LCD DC-DCコンバータ
アクティブマトリックス、薄膜トランジスタ(TFT) LCD用、高性能ステップアップレギュレータ、2個のリニアレギュレータコントローラ、および大電流オペアンプを内蔵したTFT LCD、DC-DCコンバータ
製品の詳細
MAX1516A/MAX1517A/MAX1518Aは、アクティブマトリックス、薄膜トランジスタ(TFT)、液晶ディスプレイ(LCD)用の1個の高性能ステップアップレギュレータ、2個のリニアレギュレータコントローラ、および大電流オペアンプを内蔵しています。また、可変遅延付きロジック制御の高電圧スイッチも備えています。
このステップアップDC-DCコンバータは、パネルのソースドライバICに安定化電源電圧を供給します。このコンバータは高周波(1.2MHz)、電流モードレギュレータで、超小型インダクタとセラミックコンデンサを使用可能にする14VのnチャネルMOSFETを内蔵しています。また、パルス負荷に対して高速に過渡応答し、85%を超える効率を実現します。
ゲートオンおよびゲートオフリニアレギュレータコントローラは、スイッチングノードに接続された外付けチャージポンプを使って安定化TFTゲートオンおよびゲートオフ電源を供給します。MAX1518Aは5個の高性能オペアンプ、MAX1517Aは3個、MAX1516Aは1個のオペアンプを内蔵しています。これらのアンプは、LCDバックプレーン(VCOM)やガンマ補正用分圧抵抗列を駆動するように設計されています。これらのデバイスは、大出力電流(±150mA)、高速スルーレート(13V/µs)、広帯域幅(12MHz)、およびレイルトゥレイル入力および出力を備えています。
MAX1516A/MAX1517A/MAX1518Aは、超薄型LCDパネル用に最大高0.8mmの32ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- LCDモニタパネル
- ノートブックコンピュータのディスプレイ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX1517Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める