MAX1513

TFT-LCD Power-Supply Controllers

TFT-LCD Power-Supply Controllers Provide Complete Power-Supply Solutions for Active-Matrix Thin-Film Transistor (TFT) Liquid-Crystal Displays (LCDs)

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2.7V to 5.5V Input Supply Range
  • Input-Supply Undervoltage Lockout
  • Current-Mode Step-Up Controller
    • Fast Transient Response to Pulsed Load
    • High Efficiency
    • Lossless Current Sensing
    • 430kHz/750kHz/1.5MHz Switching Frequency
  • Linear-Regulator Controllers for VGON, VGOFF
  • Linear-Regulator Controller for Logic Supply
  • High-Performance Buffer Amplifier (MAX1513 Only)
  • Additional Linear-Regulator Controller (MAX1513 Only)
  • Power-Up Sequence and VGON Delay Control
  • VMAIN, VGON, VGOFF, VGAMMA Shutdown Control
  • Timer-Delay Fault Latch for All Outputs
  • Thermal-Overload Protection
MAX1513
TFT-LCD Power-Supply Controllers
MAX1513, MAX1514: Pin Configuration
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
LCD/CCD/OLED バイアス 1
MAX1997 製造中 5/3チャネル出力TFT LCD電源、フォルト保護およびVCOMバッファ付
Product 4
MAX1998 5/3チャネル出力TFT LCD電源、フォルト保護およびVCOMバッファ付
MAX1889 Triple-Output TFT LCD Power Supply with Fault Protection
MAX1778 新規設計には非推奨 クワッド出力、TFT LCD DC-DCコンバータ、バッファ付
MAX1530 新規設計には非推奨 Multiple-Output Power-Supply Controllers for LCD Monitors
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX1513に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品