MAX15008

トラッカ出力および過電圧プロテクタ付き、300mA LDO電圧レギュレータ

LDO、トラック電圧、およびロードダンププロテクタを組み合わせた高集積デバイス

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 300mA LDOレギュレータ、電圧トラッカ、およびOVPコントローラ(MAX15008)
  • 300mA LDOレギュレータ、および電圧トラッカ(MAX15010)
  • 50mA電圧トラッカ(トラッキング精度±3mV)
  • 広い動作電源電圧範囲:5V~40V
  • LDOレギュレータ自己消費電流:67µA
  • OVPコントローラで出力をバッテリ過電圧状態から切断または制限(MAX15008)
  • イネーブル、ホールド、およびリセット機能を備えたLDOレギュレータ
MAX15008
トラッカ出力および過電圧プロテクタ付き、300mA LDO電圧レギュレータ
MAX15008、MAX15010:標準動作回路
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
MAX15008EVKIT

MAX15008の評価キット

機能と利点

  • 広い動作電源電圧範囲:5V~40V
  • 5Vに設定された300mA LDO (電源電圧が6.5V以上の場合)
  • 50mA電圧トラッカ
  • 過電圧プロテクタのスレッショルドを設定可能
  • 回路監視用の出力信号(アクティブローRESET)
  • MAX15009、MAX15010†、またはMAX15011†の各ICの評価に使用可能
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15008の評価キット(EVキット)は、MAX15008の各機能を検証する完全実装および試験済みPCBです。MAX15008は、設定可能なLDO電圧レギュレータ、電圧トラッカ、および過電圧プロテクタを備えています。LDOは、5V、300mAの出力に設定されています。電圧トラッカは、LDO出力電圧をトラッキングするように設定されており、最大50mAを供給します。過電圧プロテクタのスレッショルドは、17.7Vに設定されています。

このEVキット回路は、出力障害と正常な動作状態を表示するためのアクティブローのRESET出力信号を備えています。また、このEVキット回路ボードは、MAX15009、MAX15010†、またはMAX15011†の各IC製品の評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • AM/FMラジオ電源
  • 空調制御
  • 計器クラスタ
  • マルチメディア電源
  • テレマティクス電源

MAX15008EVKIT
MAX15008の評価キット

最新のディスカッション

MAX15008に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品