MAX14874

製造中

4.5V~36Vデュアルリレー/バルブ/モータードライバ

業界最小の4.5V~36Vデュアルバルブドライバ、個別のドライバ制御内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.98
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • より多くの電力を駆動し実装面積を削減
    • ピークモーター電流:最大2.5A
    • 柔軟な4.5V~36Vの電源によって動作時間の延長を実現
    • 小型TDFN-EPパッケージ(3mm x 3mm)
  • 低消費電力によって動作の低温化と長時間化を実現
    • ブリッジのオン抵抗:480mΩ (typ)
  • 簡素化された設計によって市場投入までの時間を短縮
    • 個別の電流検出によって最大1Vの電圧を検出
    • チャージポンプなしのアーキテクチャ
    • 各ドライバ用の個別のドライバ制御
  • 内蔵保護によって堅牢な駆動ソリューションを提供
    • サーマルシャットダウン低電圧ロックアウト
    • 診断用アクティブローFAULT出力
    • 温度範囲:-40℃~+85℃
MAX14874
4.5V~36Vデュアルリレー/バルブ/モータードライバ
MAX14874:ファンクションダイアグラム
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
IBISモデル 1


評価用キット

MAX14874EVKIT

MAX14874の評価キット

機能と利点

  • 広い動作電源電圧:4.5V~36V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14874の評価キット(EVキット)は、デュアルリレー/バルブ/モータードライバのMAX14874を評価する完全実装および試験済み回路基板です。

このEVキットは4.5V~36Vの単一電源で動作し、3.3Vロジック電源を生成するリニアレギュレータを搭載しています。端子ブロックによって容易に接続が可能で、リレー、バルブ、および/またはモーターとの動作を評価することができます。

アプリケーション

  • コーヒーメーカー
  • モータ制御
  • バルブおよびリレー制御

MAX14874EVKIT
MAX14874の評価キット

最新のディスカッション

max14874に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品