MAX14815
製造中オクタル(8回路) 5レベルパルサー、T/Rスイッチおよびエンベデッドビームフォーミング内蔵
業界初のビームフォーミング内蔵オクタル(8回路) 5レベルパルサーでポータブル超音波システムの設計を簡素化し電力を節約
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 小型およびポータブルアプリケーション用に最適化
- 高密度、8チャネル5レベルパルサーを68ピンTQFNパッケージ(10mm × 10mm)に封止
- 低電力、低ノイズアクティブT/Rスイッチ内蔵
- DirectDrive®アーキテクチャによって外部フローティング電源(FPS)およびHV信号コンデンサが不要
- エンベデッドビームフォーメーションによって送信FPGAが不要、PCBレイアウトを簡素化、および同期を容易化
- 柔軟性
- 多重化の受信に対応
- 内部/外部ビームフォーミングリソースを使用可能
- ビームフォーミング用のエンベデッドデジタルリソース
- 1K × 24のパルス波テーブルメモリに最大1024の固有パターン(各8シンボル、3ビット/シンボル)を保存
- 1.5K × 24のラインナンバーメモリに最大1.5Kの異なるラインの遅延およびパターンアドレス情報を保存
- 128 × 24のラインタイプレジスタに全チャネル共通のグローバルラインタイプ情報を保存
- 遅延ビームフォーメーション用のステートマシン(時間分解能:5ns)
- 設定可能なサイクル数およびパターンタイムベース(サンプル時間)
- 高性能(画像品質が向上する設計)
- 優れた2次高調波歪みおよびパルスインバージョン:-40dBc (5MHz)
- 低伝播遅延によってドップラーモードの優れた位相ノイズおよび優れたデバイス間整合を確保:14ns (typ)
- 高速立上り/立下りエッジによって高分解能のPWMおよび音響パワー制御が可能
- 低電力
- 低自己消費電力:4.3mW/チャネル(typ)
- CWDおよび低電圧モード用の設定可能な電流能力
- 堅牢性
- 温度警告:110℃
- サーマルシャットダウン:150℃
- HVレールへの出力クランプダイオード
MAX14815は高集積、オクタル(8回路) 5レベル、高電圧超音波トランスミッタ(パルサー)です。
このパルサーは、2つの個別のHV電源ペアから超音波システムの圧電トランスデューサを駆動するための高周波HVバイポーラパルスを生成します。各チャネルは最大200VPPを送信可能で、最大2Aの電流能力を備え、2Aのアクティブクランプを内蔵しています(ゼロ復帰)。電流能力は最小0.4Aまで設定可能です。 このパルサーはエンベデッドデジタルリソース(SRAMおよびステートマシン)を使って制御可能で、これらをビームフォーミング送信のサポートに使用することによって、相互接続数およびFPGAのI/O数を大幅に節約することができます。エンベデッドデジタルリソースは高速シリアルインタフェースを介して設定され、バーストシェーピング用のPWMやビームシェーピング用のアポダイゼーションなどの高度な送信手法に対応します。 あるいは、専用のCMOSロジック入力を介して外部デジタルリソース(FPGA)によってこのデバイスを従来の方法で制御することも可能です。 MAX14815は、8つの個別の低ノイズ、低インピーダンスアクティブT/Rスイッチも備えています。 T/Rスイッチを外部で設定し、送信チャネル数よりも少ない受信チャネル数を使用する多重化の受信に対応することが可能です。 MAX14815はTQFNパッケージ(10mm × 10mm)に封止されています。アプリケーション
- HVトランスデューサMEMSドライバ
- 超音波産業用アプリケーション(NDT)
- 超音波医療用画像処理
ドキュメント
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX14815ETK+ | 68-LFCSP-10X10X0.75 | ||
MAX14815ETK+T | 68-LFCSP-10X10X0.75 |
評価用キット
最新のディスカッション
max14815に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める