MAX14813
新規設計に推奨超小型オクタル(8回路) 3L/クワッド5Lパルサー、T/Rスイッチおよびビームフォーミング機能内蔵
MAX14813はTXビームフォーミングを内蔵した市場で唯一のパルサーソリューションで、PCBレイアウトの簡素化および同期の容易化を実現
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$44.23
製品の詳細
- 小型およびポータブルアプリケーション用に最適化
- 高密度8チャネル3レベルパルサーをWLP (6.33mm × 6.65mm)に封止
- 低電力、低ノイズ、アクティブT/Rスイッチ内蔵
- Direct-Driveアーキテクチャによって外部フローティング電源(FPS)およびHV信号コンデンサが不要
- エンベデッドビームフォーミングによって送信FPGAが不要、PCBレイアウトを簡素化、および同期を容易化
- 柔軟性
- 多重化の受信に対応
- 内部/外部ビームフォーミングリソースを使用可能
- オクタル(8回路) 3レベルまたはクワッド5レベルとして動作可能
- ビームフォーミング用のエンベデッドデジタルリソース
- 8Kサンプル(チャネル当り)パルス波テーブルSRAMに最大1024の固有パターンを保存
- ラインナンバーメモリに最大1.5Kライン(3レベル)または3Kライン(5レベル)のビームフォーミングライン情報を保存
- 128のラインタイプレジスタに全チャネルの設定情報を保存
- 遅延ビームフォーミング用のステートマシン(時間分解能:5ns)
- 設定可能なサイクル数およびパターンタイムベース(パルス幅)
- 高性能(画像品質が向上する設計)
- 優れた2次高調波歪みおよびパルスインバージョン性能
- 低伝播遅延によってドップラーモードの優れた位相ノイズおよび優れたデバイス間整合を確保:12ns (typ)
- 高速立上り立下りエッジによって高分解能のPWMまたは音響パワー制御が可能
- 低電力
- 低自己消費電力:4.1mW/チャネル(オクタルモード時)
- CWDおよび低電圧モード用の設定可能な電流能力:最小0.35A
- 堅牢性
- 温度警告:110℃
- サーマルシャットダウン:150℃
MAX14813はウェハレベルパッケージ(WLP)に封止された超高密度、高電圧超音波トランスミッタ(パルサー)です。このデバイスは、PCBのスペースが問題となる超音波画像アプリケーションへの対応を特に目的としています。
このデバイスは、2つの個別のHV電源ペアで動作する8つの3レベルチャネルを備えています。各チャネルは最大170VP-Pを送信可能で、最大2.1Aの電流能力を備えています。電流能力は最小0.35Aまで4ステップで設定可能です。また、このデバイスは1Aのアクティブクランプを内蔵しています(ゼロ復帰)。
MAX14813は、クワッド5レベル(2.1A)パルサーおよびクワッドアクティブT/Rスイッチとしても設定可能です。
MAX14813は送信ビームフォーミングへの対応に使用可能なエンベデッドデジタルリソース(SRAMおよびステートマシン)を備えているため、相互接続数およびFPGAのI/O数を大幅に節約することができます。エンベデッドデジタルリソースは高速シリアルインタフェースを介して設定され、バーストシェーピング用のパルス幅変調やビームシェーピング用のアポダイゼーションなどの高度な送信手法に対応します。
あるいは、専用のCMOSロジック入力を介して外部デジタルリソース(FPGAなど)によってこのデバイスを従来の方法で制御することも可能です。
MAX14813は、個別のアクティブT/Rスイッチを備えています。T/Rスイッチを外部で設定し、送信チャネル数よりも少ない受信チャネル数を使用する多重化の受信に対応することが可能です。
MAX14813は12 × 13ボールグリッドアレイのWLP (6.33mm × 6.65mm)に封止されています。
アプリケーション
- 超音波医療用画像処理
- 超音波産業用アプリケーション(NDT)
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX14813EWX+ | 156 BUMPS WLP PKG. 0.5 mm PITCH | ||
MAX14813EWX+T | 156 BUMPS WLP PKG. 0.5 mm PITCH |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。