MAX14777
製造中クワッドBeyond-the-Rails -15V~+35Vアナログスイッチ
電源を簡素化する業界初クワッドSPST Beyond-the-Railsスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.39
Viewing:
製品の詳細
- シンプルかつフレキシブルな基板設計
- 3.0V~5.5Vの単一電源で-15V/+35VのBeyond-the-Rails™信号範囲
- 選択可能な-15V/+15Vの信号範囲によって消費電流を低減
- 各スイッチの最大電流:60mA
- ロジックインタフェース:1.62V~5.5V
- 高性能RON:10Ω (max)
- RON平坦性:150mΩ (max)
- オンリーク電流:±50nA (max)、TA = +85℃時
- 基板スペースの削減
- 小型20ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
クワッドSPSTスイッチのMAX14777は、3.0V~5.5Vの単一電源で、電源レール以上/以下のアナログ信号に対応します。このデバイスは、全スイッチに対して選択可能な-15V/+35Vまたは-15V/+15Vのアナログ信号範囲を備えています。各スイッチは個別の制御入力を備えているため、独立したスイッチング可能で、ガルバニック絶縁が不要なアプリケーションにおいて光リレーの代替としてこのデバイスを使用することができます。
このICは、10Ω (max)のオン抵抗、および9mΩ (typ)のRON平坦性とともに、低い50nA (max、+85℃時)のオンリーク電流を特長としています。信号の完全性を最大化するため、このデバイスはコモンモード電圧範囲全体にわたってこの性能を維持します。各スイッチはどちらの方向にも最大60mA (max)の連続電流を流すことが可能です。
MAX14777は20ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)で提供され、-40℃~+105℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 4~20mA切替え
- ATEシステム
- インダストリアル用測定システム
- 計測システム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX14777GTP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX14777GTP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。