MAX14774

新規設計に推奨

Quad SPST/Dual SPDT Beyond-The-Rails Analog Switches

±25V Beyond-the-Rails Switches Simplify Supplies

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.20
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • Design with Wide Signal Range
    • Wide ±25V Analog Input Signal Range
    • Single 3.0V to 5.5V Supply Voltage
    • 1.62V to 5.5V Flexible Logic Input Levels
  • High Performance Analog Switch
    • 2.5Ω (max) On-Resistance at +85°C
    • 18mΩ (typ) On-Resistance Flatness
    • ±100nA (max) On-Leakage Current at +85°C for MAX14774
    • ±200nA (max) On-Leakage Current at +85°C for MAX14779
    • ±200mA (max) Continuous Current Through Each Switch
    • Short Circuit Protection on Each Switch
    • 147MHz (typ) Signal Bandwidth for MAX14774
  • Small 4mm x 4mm 20-Pin TQFN Package
  • -40°C to +125°C Operating Temperature Range
MAX14774
Quad SPST/Dual SPDT Beyond-The-Rails Analog Switches
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX14774

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
MAX1477XEVKIT

MAX14774/MAX14779の評価用キット

機能と利点

  • MAX14774とMAX14779の両方の評価に対応
  • アナログ入出力用のSMAコネクタ
  • EN_デジタル制御入力のジャンパによりチャンネル設定が容易
  • すべてのデジタルおよびアナログ信号用のテスト・ポイント
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX1477Xの評価用キット(EVキット)は、クワッド単極/単投(SPST)Beyond-the-Railsアナログ・スイッチのMAX14774、またはデュアル単極/双投(SPDT)Beyond-the-Railsアナログ・スイッチのMAX14779を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX1477XEVKIT#は完全実装および試験済みで、MAX14774ATP+が実装されています。

MAX1477XEVKIT#は、MAX14779ATP+の評価にも使用できます。詳細については、フル・データシートの「Configure the MAX1477X EV Kit(MAX1477XのEVキットの設定)」の項を参照してください。

MAX1477XEVKIT
MAX14774/MAX14779の評価用キット

最新のディスカッション

最近表示した製品