MAX14662

製造中

Beyond-the-Railsオクタル(8回路) SPSTスイッチ

1.6Vの低い単一電源レールから±5.5Vコモンモード信号を切替え

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.14
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 8 x SPSTスイッチ
  • シリアル制御
    • I2C:2つのアドレス選択端子
    • SPI:デイジーチェーン用DOUT
    • 各スイッチの独立した制御
  • Beyond-the-Rails
    • 信号範囲:±5.5V (電源電圧に依存しない)
  • 低歪みスイッチング
    • 全高調波歪み + ノイズ:0.001% (typ)
    • RON平坦性:0.5mΩ (typ) (全信号範囲)
  • 広い電源範囲
    • 単一電源:+1.6V~+5.5V
  • RON:0.425Ω (typ)
  • 小型パッケージ
    • 28ピンTQFN (4mm x 4mm)
  • 全A_とB_端子の±15kV HBM ESD保護
MAX14662
Beyond-the-Railsオクタル(8回路) SPSTスイッチ
MAX14662:標準アプリケーション回路
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX14662

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX14662EVKIT

MAX14662の評価キット

機能と利点

  • 50Ωにインピーダンス制御された信号トレース
  • PMODコネクタによってインタフェースが容易
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14662の評価キット(EVキット)は、Beyond-the-Rails 8回路、単極/単投(SPST)スイッチのMAX14662を評価するための便利な方法を提供します。全PCB信号トレースは50Ωにインピーダンス制御されているため、インピーダンス整合が容易です。MAX14662はI2CとSPIの両方の設定モードが可能で、SPI/アクティブローI2C端子によって設定します。

ICの動作の詳細については、MAX14662 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • オーディオスイッチング/多重化
  • ポート保護
  • パワーマネージメント

MAX14662EVKIT
MAX14662の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品