MAX14588

新規設計には非推奨

高精度、1A可変、過電流および過電圧プロテクタ

業界最高集積、最大40Vおよび1Aまでの電流制限および過電圧保護ソリューション

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 堅牢な産業用電力保護
    • 広い入力電源範囲:+4.5V~+36V
    • 負の入力耐性:最大-36V
    • 低RON:190mΩ (typ)
    • 逆電流フロー制御入力
    • 熱過負荷保護
    • 拡張温度範囲:-40℃~+125℃
  • 柔軟な設計オプション
    • 可変OVLOおよびUVLOスレッショルド
    • 設定可能な順電流制限:0.15A~1A
    • 設定可能な過電流フォルト応答:自動再試行、ラッチオフ、および継続的電流制限
    • 2つのイネーブル入力:ENおよび高電圧アクティブローHVEN
  • 省スペース
    • 16ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm)
MAX14588
高精度、1A可変、過電流および過電圧プロテクタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

MAX14588EVKIT

Evaluation Kit for the MAX14588

機能と利点

  • 4.5V to 36V Operating Voltage Range
  • Features TVS Diode and Schottky Diode
  • Evaluates Three Current-Limit Types, Current-Limit Threshold, OVLO, and UVLO
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX14588 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit board that demonstrates the MAX14588 adjustable overcurrent and overvoltage protector. The EV kit features a transient voltage suppressor (TVS) diode on the input and a Schottky diode on the output. Input power to the EV kit uses a 4.5V to 36V input supply.
The EV kit circuit can be configured to demonstrate the device’s different current-limit types, adjustable overvoltage, undervoltage, and current-limit threshold.

Applications

  • Condition Monitoring
  • Factory Sensors
  • Process Analytics
  • Process Instrumentation
  • Sensor Systems
  • Weighing and Batching Systems

MAX14588EVKIT
Evaluation Kit for the MAX14588

最新のディスカッション

MAX14588に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品