MAX14541E
3チャネル、低リークESDプロテクタ
SC70、低容量、3チャネルESD保護アレイ
製品の詳細
- 高速データラインESD保護
- ±15kV:ヒューマンボディモデル
- ±15kV:IEC 61000-4-2エアギャップ放電
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
- 低入力容量:6pF (typ)
- 低リーク電流:1nA (max)
- 電源電圧範囲:+0.9V~+16V
- 5ピンSC70パッケージ(2.0mm x 2.2mm)
低容量±15kV ESD保護ダイオードアレイのMAX14541Eは、通信ラインに装着された敏感な電子機器を保護するように設計されています。各チャネルは、ESD電流パルスをVCCまたはGNDに導く1対のダイオードで構成されています。
MAX14541Eは、最大±15kVヒューマンボディモデル(HBM)および±15kV エアギャップ放電(IEC規格61000-4-2)までESDパルスから保護します。このデバイスは、チャネル当り6pF (typ)のオン容量を備えているため、高速データI/Oインタフェース上での使用に最適です。
MAX14541Eは、トリプルI/Oプロテクタで、超低リーク電流を使用するバイオメトリックコネクタ、ポータブルコネクタ、およびSVGAビデオ接続用に設計されています。
このデバイスは、5ピンSC70パッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- デジタルカメラ
- 血糖値メータ
- ハンドヘルド機器
- MP3プレーヤー
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX14541Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める