MAX14506
±VCC対応、デュアルSPDT負レイルアナログスイッチ
業界初、±VCC対応可能なスイッチ
製品の詳細
- 歪みなしで-VCC~+VCCの負信号スループット
- 内蔵シャントスイッチによってクリック/ポップを低減(MAX14505/MAX14505A)
- 低オン抵抗:0.36Ω (typ)
- オン抵抗平坦性:1mΩ (typ)
- アクティブローENがハイの場合COMがハイインピーダンス
- 低シャットダウン電流:0.2µA (max) (MAX14505A/MAX14506)
- 単一電源電圧:+2.3V~+5.5V
- 1.56mm x 2.14mmの小型12ピンWLPパッケージ
デュアル単極/双投(SPDT)オーディオスイッチのMAX14504/MAX14505/MAX14505A/MAX14506は、負信号を許容し、歪みなしで-VCC~+VCCの信号を通過させることができます。これらは、550mA (連続)および850mA (パルス)の高い連続電流定格を備えています。これらのアナログスイッチは、低オン抵抗および低消費電流を特長とし、+2.3V~+5.5Vの単一電源で動作します。
MAX14505/MAX14505Aは、ノーマリオープン(NO)端子でオーディオアンプAC結合容量を放電するシャントスイッチを内蔵しています。これによって、プリチャージされたポイント間でオーディオ信号の切り替え時に発生するクリック/ポップ音が低減されます。MAX14504/MAX14505/MAX14505A/MAX14506は、制御ビットCBによってスイッチを制御し、また、COMをハイインピーダンスモードに移行させるイネーブル入力(アクティブローEN)を備えています。
MAX14504/MAX14505/MAX14505A/MAX14506は、+2.3V~+5.5Vの単一電源での動作が完全保証されています。各デバイスは、1.56mm x 2.14mmの12ピンWLPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ポータブルオーディオ機器
- スピーカ切替
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 4 | ||
MAX4991 | 低速ターンオン時間、低RON、デュアルSPDT/シングルDPDTアナログスイッチ | |
MAX4765 | 低電圧、デュアルSPDT、負電源付きクリックレスのオーディオスイッチ | |
MAX4763 | 低電圧、デュアルSPDT、負電源付きクリックレスのオーディオスイッチ | |
MAX4744H | 負レイル処理機能付き、低電圧、デュアルSPDT、オーディオクリックレススイッチ |
アナログスイッチ&マルチプレクサ 5 | ||
MAX4993 | 製造中 | 低速ターンオン時間、低RON、デュアルSPDT/シングルDPDTアナログスイッチ |
MAX4992 | 製造中 | 低速ターンオン時間、低RON、デュアルSPDT/シングルDPDTアナログスイッチ |
MAX4764 | 製造中 | 低電圧、デュアルSPDT、負電源付きクリックレスのオーディオスイッチ |
MAX4762 | 製造中 | 低電圧、デュアルSPDT、負電源付きクリックレスのオーディオスイッチ |
MAX4744 | 製造中 | 負レイル処理機能付き、低電圧、デュアルSPDT、オーディオクリックレススイッチ |
評価用キット
最新のディスカッション
max14506に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める