MAX13301

4チャネル、車載用D級オーディオアンプ

完全車載診断およびロードダンプ保護を備え、広い動作電圧範囲(6V~25.5V)を提供

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高出力電力(10% THD+N)
    • 2 x 160Wを2Ωに供給(24Vの場合)
    • 4 x 80Wを4Ωに供給(24Vの場合)
  • パラレル可能な2つのチャネル
  • フィルタの後のフィードバック
    • THD+Nを向上
    • 低出力インピーダンス
    • 高周波応答
    • 複雑な負荷でのダンピングを改善
    • 低コストインダクタが使用可能
  • SNR:102dB
  • 低THD+N:0.04%
  • PSRR:70dB
  • 診断内蔵
    • バッテリ/GNDへの短絡
    • オープン/短絡負荷
    • ツイータ検出
  • 保護および監視機能:
    • 短絡保護
    • ロードダンプ保護:50V
    • プログラマブルクリップ検出
    • DCオフセット検出
    • オープンバッテリ/GND耐圧
    • 熱過負荷保護
    • 過熱警告表示
  • 4アドレスI²C制御インタフェース
  • 低電力シャットダウンモード
  • 高効率:90.5% (max)
  • 周囲動作温度:-40℃~+125℃
  • 48ピンTSSOP-EPRパッケージ(上面エクスポーズドパッド)
  • AEC-Q100認定
MAX13301
4チャネル、車載用D級オーディオアンプ
MAX13301:標準動作回路
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
MAX13301に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品