MAX1323
526ksps、シングルチャネル、14ビット、パラレルインタフェースADC
製品の詳細
MAX1319/MAX1323/MAX1327は、ミッシングコードなしで±2 LSB INLおよび±1 LSB DNLを備えるシングルチャネル、14ビット、526kspsアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。MAX1323は、入力耐圧が±16.5Vの±5Vの入力範囲を備えています。MAX1327は入力耐圧が±16.5Vの±10Vの入力範囲、MAX1319は入力耐圧が±6.0Vの0~+5Vの入力範囲を備えています。その他の特長として、10MHzのトラック/ホールド(T/H)入力帯域幅、内部クロック、内部(+2.5V)または外部(+2.0V~+3.0V)リファレンス、およびシャットダウンモードなどがあります。
16.6MHz、14ビット、パラレルインタフェースは変換結果を出力し、ディジタル設定入力を受け付けます。これらのデバイスは+4.75V~+5.25Vのアナログ電源と、それとは独立した+2.7V~+5.25Vのディジタル電源で動作し、総消費電流は35mA以下です。マルチチャネルアプリケーションの場合は、MAX1316~MAX1318/MAX1320~MAX1322/MAX1324~MAX1326のデータシートを参照してください。
これらのデバイスは48ピン、TQFPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- データ収集システム
- 産業用プロセス制御およびオートメーション
- 振動および波形分析
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1323に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める