MAX13057E

1.62V~3.6V、8チャネル、高速LLT

業界唯一100Mbps、8チャネル、双方向レベルトランスレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 4mA以上の入力ドライバに対応
  • 保証データレート:100Mbps
  • 8つの双方向チャネル
  • 電源電圧範囲:+1.62V ≤ VL ≤ +3.2Vおよび+2.2V ≤ VCC ≤ +3.6V
  • 鉛フリーの24ピンWLPパッケージ(0.4mmピッチ)
  • 鉛フリーの28ピンTQFNパッケージ(3.5mm x 5.5mm)
  • I/O VCCラインの拡張ESD保護
    • ±15kVヒューマンボディモデル
    • ±15kV IEC 61000-4-2空中放電
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
MAX13057E
1.62V~3.6V、8チャネル、高速LLT
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
レベル変換器 3
MAX3002 製造中 +1.2V~+5.5V、±15kV ESD保護、0.1µA、35Mbps、8チャネルレベルトランスレータ
MAX3013 製造中 +1.2V~+3.6V、0.1µA、100Mbps、8チャネルレベルトランスレータ
MAX3000E 製造中 +1.2V~+5.5V、±15kV ESD保護、0.1µA、35Mbps、8チャネルレベルトランスレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX13055EEVKIT

MAX13055E、MAX13056E、MAX13057E、およびMAX13058Eの評価キット

機能と利点

  • 内蔵クロックジェネレータ:33MHzおよび16.5MHz
  • 8つすべての入力/出力(I/O)チャネルにアクセス可能なヘッダ
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX13055Eの評価キット(EVキット)は、8チャネル双方向レベルトランスレータのMAX13055Eを評価するための実証済みのデザインを提供します。MAX13055Eは、VLとVCCロジックレベル間を変換し、最大100Mbps (50MHz)のデータレートを保証します。

MAX13055EのEVキットのPCBには、MAX13055EEWG+ (24ピンWLP)が実装されています。ピンコンパチブルのMAX13056EEWG+、MAX13057EEWG+、およびMAX13058EEWG+の無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • カメラモジュール
  • 携帯電話
  • GPS
  • 低電圧ASICレベルトランスレーション
  • ポータブル通信デバイス
  • ポータブルPOSシステム
  • スマートカードリーダ
  • テレコム機器

MAX13055EEVKIT
MAX13055E、MAX13056E、MAX13057E、およびMAX13058Eの評価キット

最新のディスカッション

MAX13057Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品