MAX13045E
1.62V~3.6Vの改良型高速LLT
高速(100Mbps)、4チャネルトランスレータ
製品の詳細
- 4mA以上の入力ドライバに対応
- 保証データレート:100Mbps
- 4つの双方向チャネル
- イネーブル入力
- I/O VCC_ラインの±15kV ESD保護
- 電源電圧範囲:+1.62V~+3.2VのVLおよび+2.2V~+3.6VのVCC
- 鉛フリーの12ピンUCSP (1.54mm x 2.12mm)および14ピンTDFN (3mm x 3mm)パッケージ
MAX13042E~MAX13045Eは4チャネル、双方向レベルトランスレータであり、マルチ電圧システムで100Mbpsのデータ転送に必要なレベルシフトを行います。MAX13042E~MAX13045Eは、4チャネルを備えるシステム内でのレベル変換に最適です。外部からの印加電圧のVCCおよびVLによって、このデバイスの両側のロジックレベルが設定されます。デバイスのVL側にあるロジック信号は、デバイスのVCC側に高電圧ロジック信号として現れ、逆もまた同様です。
MAX13042E~MAX13045Eは、4mA以上の出力電流を供給する外部ドライバを使うと最高速度で動作します。各入力/出力(I/O)チャネルは30µAの内部電流源によってVCCまたはVLにプルアップされ、MAX13042E~MAX13045Eをプッシュプルまたはオープンドレインドライバによって駆動することができます。
MAX13042E~MAX13045Eは、ローになるとデバイスが低電力シャットダウンモードに移行するイネーブル(EN)入力を備えています。MAX13042E~MAX13045Eは、VCCがVLを下回るとデバイスをディセーブルする自動シャットダウンモードを備えています。シャットダウン中のI/O VCC_およびI/O VL_の状態は、適切なデバイスバージョンを選ぶことによって、選択します。(フルデータシートの「Ordering Information/Selector Guide (型番/選択ガイド)」を参照)。
MAX13042E~MAX13045Eは+2.2V~+3.6VのVCC電圧と、+1.62V~+3.2VのVL電圧で動作するため、低電圧のASIC/PLDと高電圧システム間のデータ転送に最適です。MAX13042E~MAX13045Eは12ピンUCSP™ (1.54mm x 2.12mm)パッケージおよび14ピンTDFN (3mm x 3mm)パッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 携帯電話
- CMOSロジックレベル変換
- GPS
- 低電圧ASICレベル変換
- ポータブル通信機器
- ポータブルPOSシステム
- SPI™およびMICROWIRE™レベル変換
- テレコム機器
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX13045Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める