MAX11505
4チャネル、標準画質ビデオフィルタ
改善された阻止帯域減衰および12kV ESD保護のSDビデオフィルタバッファ
製品の詳細
- 標準画質ビデオ用の4チャネル5次フィルタ
- 出力バッファ:+6dB
- トランスペアレントな入力クランプ
- AC結合またはDC結合の入力
- AC結合またはDC結合の出力
- 出力バッファによって2つの標準150Ωビデオ負荷を駆動可能
- 出力に12kVのHBM ESD保護
- 平坦な通過帯域応答(MAX11504)
- チャネル1では0.8dBピーキング通過帯域応答(MAX11505)
- 単一電源:+5V
- 小型10ピンµMAXパッケージ
集積化フィルタのMAX11504/MAX11505は、標準画質ビデオ用4チャネルの5次フィルタを提供し、各チャネルに+6dBの出力バッファを備えています。これらのビデオフィルタは、セットトップボックス、セキュリティシステム、ディジタルビデオレコーダ(DVR)、DVDプレーヤ、およびパーソナルビデオレコーダなどのアプリケーションのアンチエイリアシングおよびDAC平滑化に最適です。
MAX11504/MAX11505のビデオ入力は、ACおよびDC結合入力信号に対応するトランスペアレントなクランプを備えており、DAC出力を直接結合可能です。5次フィルタは、8.6MHz (typ)の帯域幅を提供します。MAX11504は、すべてのチャネルで平坦な通過帯域応答を提供します。MAX11505は、チャネル1では0.8dBのピーキング通過帯域応答を提供して帯域幅は8.9MHz (typ)で、それ以外のチャネルでは平坦な通過帯域応答を提供します。
各チャネルは、完全な2VP-Pビデオ信号によって2つの標準150Ω (75Ω逆終端)ビデオ負荷を駆動可能な+6dB利得の出力バッファを備えています。これらのバッファは、AC結合またはDC結合の負荷を駆動し、バックマッチ抵抗の後の1Vを下回るブランキングレベルを保証します。
MAX11504/MAX11505は、+5Vの単一電源で動作し、0℃~+70℃の民生用温度範囲での動作が保証されています。これらのデバイスは、小型10ピンµMAX®パッケージで提供されます。
アプリケーション
- デジタルビデオレコーダ
- DVDプレーヤー
- パーソナルビデオレコーダ
- SDTV
- セキュリティビデオシステム
- セットトップボックス
- ビデオオンデマンド
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max11505に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める