MAX11081
新規設計には非推奨12チャネル、高電圧バッテリパックフォルトモニタ
超低電力過電圧/低電圧12セルモニタ
製品の詳細
- 最大12セルのLi+バッテリ電圧フォルト検出
- 動作電圧:6.0V~72V
- ピン選択可能な過電圧スレッショルド:+3.3V~+4.8V (100mV増分)
- 過電圧検出精度:±25mV
- ピン選択可能な低電圧スレッショルド:+1.6V~+2.8V (200mV増分)
- 低電圧検出精度:±100mV
- 過電圧/低電圧スレッショルド検出ヒステリシス
- MAX11080:300mV
- MAX11081:37.5mV
- 外付けコンデンサによって設定可能なアラーム検出の遅延時間:3.0ms~3.32s
- ハートビートステータス信号によってデイジーチェーン接続されたアラームおよびシャットダウン機能
- 最大31のデバイスを接続可能
- 超低消費電力
- 動作モード電流ドレイン:80µA
- シャットダウンモード電流:2µA
- 広い動作温度範囲:-40℃~+105℃ (AEC-Q100 Type 2)
- 9.7mm x 4.4mmの38ピンTSSOPパッケージ
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
MAX11080/MAX11081は、最大12のリチウムイオン(Li+)バッテリセルを監視可能なバッテリパックフォルトモニタICです。これらのデバイスは、いずれかのセルが、ユーザー選択可能なスレッショルドを設定されたプログラム遅延間隔よりも長く超えたときに過電圧/低電圧フォルトを通知するように設計されています。過電圧レベルは、100mV増分で+3.3V~+4.8Vの範囲でのピン選択が可能で、全温度範囲において±25mVの精度を保証しています。低電圧レベルも、200mV増分で+1.6V~+2.8Vの範囲でのユーザー選択が可能です。これらのレベルは、全温度範囲において±100mVまで保証されます。低電圧検出は、ユーザー設定オプションの1つとしてディセーブルにすることができます。
MAX11080/MAX11081は、レベルシフタを内蔵しており、最大31のMAX11080/MAX11081デバイスをデイジーチェーン接続することができるため、大容量直列バッテリスタックに必要なインタフェース信号の数を減らすことができます。各セルは、別々に監視され、過電圧および低電圧スレッショルドと比較されます。いずれかのセルがこのスレッショルドを設定されたプログラム遅延間隔よりも長く超えると、MAX11080/MAX11081はハートビート信号がデイジーチェーンに送出されるのを阻止します。内蔵コンパレータのヒステリシスがスレッショルドのチャタリングを防止します。
MAX11080/MAX11081は、冗長フォルト監視アプリケーション向け高電圧測定ICであるMAX11068に対する完全な補完になるように設計されています。これらのデバイスは、9.7mm x 4.4mmの38ピンTSSOPパッケージ(ピン間隔0.5mm)で提供されます。このパッケージは、鉛フリーおよびRoHS準拠で、-40℃~+105℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 電動自転車
- 電気自動車
- ハイパワーバッテリバックアップ
- 高電圧マルチセル直列スタックバッテリシステム
- ハイブリッド電気自動車
- 太陽電池バッテリバックアップ
- スーパキャパシタバッテリバックアップ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX11068 | 新規設計には非推奨 | 12チャネル、高電圧センサー、スマートデータ収集インタフェース |
最新のディスカッション
max11081に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める