MAX11041
ワイヤードリモートコントローラ
製品の詳細
- 最大30種類のキーおよびジャックの着脱を検出
- 32Ωまたは16Ωのヘッドフォンで動作
- シンプルな抵抗およびスイッチアレイを使って、遠隔制御機能をデバイスに付加
- 消費電流がわずか5µA (typ)の低電力動作
- 標準的な2.5mmまたは3.5mmの4ピンヘッドフォンジャックで動作
- ロックアウトキーに対するホールド機能をサポート
- 100kHz/400kHzのI²Cインタフェース
- 単一電源電圧範囲:1.6V~3.6V
- ±15kVのESD保護(IEC 61000-4-2)
ワイヤードリモートコントローラのMAX11041は、最大30種類のプッシュボタンをI²Cレジスタに変換入力します。低コストのプッシュボタンスイッチと1%の抵抗とを組み合わせると、MAX11041は単線インタフェースによる総合ソリューションになります。ワイヤードリモートコントローラは、4番目のコンタクトまたはオーディオ信号のいずれか1つを使って標準的な3.5mmのヘッドフォンジャックに容易にピギーバック接続することができます。
バッテリ寿命を保持するために、MAX11041はマイクロプロセッサ(µP)のポーリングなしでリアルタイムにキー操作を読み取り、消費電流はわずか5µA (typ)です。これらのデバイスは、キー操作の持続時間とともにデバウンスされたキー操作をI²Cインタフェースを通じてアプリケーションプロセッサに送出します。8ワードのFIFOバッファは最大4つのキー操作イベントを記録し、アプリケーションプロセッサがMAX11041に応答するための十分な時間を確保します。
MAX11041はFORCEおよびSENSE入力に±15kV ESD保護デバイスを内蔵し、外付けESDデバイスを必要とせずにIEC 61000-4-2に準拠します。
MAX11041は12ピンTQFNパッケージで提供されています。これらのデバイスは、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- デジタルスチルカメラ
- スライダ式、フリップ式、およびその他の携帯電話用キーボードエンコーダ
- MP3、CD、DVDプレーヤー
- マルチメディア対応携帯電話用マルチメディア制御
- マルチメディアデスクトップスピーカ
- PDAアクセサリキーボード
- PDA
- ポータブルゲームコンソール
- ポータブルメディアプレーヤー
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX11041に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める