MAX1079
1.5Msps、単一電源、低電力、真の差動、リファレンス内蔵10ビットADC
製品の詳細
MAX1077/MAX1079は、低電力、高速、シリアル出力、10ビットのアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)で、最高1.5Mspsで動作し、リファレンスを内蔵しています。MAX1077/MAX1079は真の差動入力を特長とし、ノイズ耐性の向上、歪みの改善、およびシングルエンド入力より優れた広いダイナミックレンジを実現しています。標準のSPI™/QSPI™/MICROWIRE™インタフェースは、変換に必要なクロックを供給します。MAX1077/MAX1079は、標準的なディジタル信号プロセッサ(DSP)の同期式シリアルインタフェースに容易に接続することができます。
MAX1077/MAX1079は、+2.7V~+3.6Vの単一電源で動作し、2.048Vのリファレンスを内蔵しています。MAX1077はユニポーラアナログ入力を備え、MAX1079はバイポーラアナログ入力を備えています。MAX1077/MAX1079の特長として、各変換の間に一時的パワーダウンモードと完全パワーダウンモードが使われており、消費電流がそれぞれ2mA (typ)と1µA (max)に低減されます。また、もう1つの特長として、独立した電源入力(VL)を備え、+1.8V~VDDのディジタルロジックに直接接続することができます。高速変換、低電力損失、優れたAC性能、およびDC精度(±0.5 LSB INL)を備えたMAX1077/MAX1079は、産業用プロセス制御、モータ制御、および基地局の各アプリケーションに最適です。
MAX1077/MAX1079は、12ピンTQFNパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で動作します。
アプリケーション
- 紙幣照合
- 通信
- データ収集
- モータ制御
- ポータブル計測機器
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX1079に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める