MAX1072
製造中1.8Msps、単一電源、低電力、真の差動入力、10ビットADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.27
製品の詳細
- サンプリング速度:1.8Msps
- 電力損失:わずか45mW (typ)
- シャットダウン電流:わずか1µA (max)
- 高速SPI対応3線シリアルインタフェース
- S/(N+D):61dB (525kHz入力周波数において)
- 真の差動トラック/ホールド(T/H)内蔵
- 外部リファレンスで動作
- パイプライン遅延なし
- 小型12ピンTQFNパッケージ
低電力、高速、シリアル出力、10ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1072/MAX1075は、最高1.8Mspsで動作します。これらの製品は、真の差動入力を特長としており、ノイズ耐性、歪みの改善、シングルエンド入力に優る広いダイナミックレンジを提供します。変換に必要なクロックは標準のSPI™/QSPI™/MICROWIRE™インタフェースから与えられます。これらの製品は、標準のディジタル信号プロセッサ(DSP)の同期シリアルインタフェースと容易に接続することができます。
MAX1072/MAX1075は、+4.75V~+5.25Vの単一電源電圧で動作し、外部リファレンスを必要とします。MAX1072はユニポーラアナログ入力、MAX1075はバイポーラアナログ入力を可能とします。これらの製品は、各変換の間に部分電源断モードと完全電源断モードが使われて消費電流がそれぞれ1mA (typ)と1µA (max)に低減されます。さらに、もう1つの特長は、+1.8V~VDDのディジタルロジックに直接接続を可能とする独立の電源入力(VL)を備えていることです。高速変換、低電力損失、優れたAC性能、およびDC精度(±0.5 LSB INL)を備えたMAX1072/MAX1075は、産業用プロセス制御、モータ制御、および基地局の各アプリケーションに最適です。
MAX1072/MAX1075は、12ピンTQFNパッケージで提供され、拡張(-40℃~+85℃)温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 紙幣照合
- 通信
- データ収集
- モータ制御
- ポータブル計測機器
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1072ETC+ | 12-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX1072ETC+T | 12-LFCSP-4X4X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max1072に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める