LTC6943
新規設計には非推奨マイクロパワー、デュアル高精度計装スイッチトキャパシタ・ビルディング・ブロック
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.69
Viewing:
製品の詳細
- 低消費電力:IS = 60µA(最大)
- 堅牢、ラッチアップ耐性を装備
- CMRRが120dBの計装アンプ・フロントエンド
- チャージバランス方式の高精度スイッチング
- 5V~18Vで動作
- 内部クロックまたは外部クロック
- 最大5MHzのクロック速度で動作
- 単一クロックで2個の独立セクションを駆動
- 小型SSOP-16パッケージ
LTC6943は、チャージバランス方式のモノリシック・デュアル精度計装スイッチトキャパシタのビルディングブロックです。 1対のスイッチが、外付けコンデンサを入力電圧側に接続し、次いでこの充電されたコンデンサを出力ポート側に接続する動作を交互に繰り返します。内部スイッチはブレーク・ビフォア・メークになっています。さらに、内部クロックを備え、その周波数は外付けコンデンサで調整可能です。 LTC6943は外部CMOSクロックで動作させることも可能です。
LTC6943は、低いクロック周波数で動作する場合、高精度の外付け部品を使用しなくても超高精度のDC機能を提供します。このDC機能とは、差動電圧からシングル・エンド電圧への変換、電圧反転、2、3、4、5などでの電圧の倍圧あるいは分圧といったものです。
LTC6943は、リニアテクノロジーの最新のLTCMOS™シリコン・ゲート・プロセスで製造されており、LTC1043と機能的に互換です。
アプリケーション
- 超高精度の電圧インバータ、倍圧器および分圧器
- 電圧/周波数および周波数/電圧コンバータ
- サンプル・ホールド
- 電流源
- 高精度計装アンプ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6943CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC6943CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC6943HGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC6943HGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC6943IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC6943IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC6943CGN#PBF | 製造中 | |
LTC6943CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC6943HGN#PBF | 製造中 | |
LTC6943HGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC6943IGN#PBF | 製造中 | |
LTC6943IGN#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC6943CGN#PBF | 製造中 | |
LTC6943CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC6943HGN#PBF | 製造中 | |
LTC6943HGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC6943IGN#PBF | 製造中 | |
LTC6943IGN#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC6943CGN#PBF | 製造中 | |
LTC6943CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC6943HGN#PBF | 製造中 | |
LTC6943HGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC6943IGN#PBF | 製造中 | |
LTC6943IGN#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。