LTC6605-10

最終販売

低ノイズ、低歪み差動アンプ付きの整合されたデュアル10MHzフィルタ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.24
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 差動アンプ付きの2個の整合した10MHz 2次ローパス・フィルタ
    • 利得整合:±0.35dB(最大)、通過帯域
    • 位相整合:±1.2°(最大)、通過帯域
    • シングルエンドまたは差動入力
  • 通過帯域での歪み:<-90dBc
  • オペアンプのノイズ密度:2.1nV√Hz
  • 利得をピンで選択可能(0dB/12dB/14dB)
  • 消費電力をピンで選択可能(0.35mA/16.2mA/33.1mA)
  • レール・トゥ・レール出力振幅
    • 調整可能な出力同相電圧制御
    • バッファ付き低インピーダンス出力
  • 2.7V~5.25Vの電源電圧
  • 小型22ピン6mm×3mm×0.75mm DFNパッケージ
LTC6605-10
低ノイズ、低歪み差動アンプ付きの整合されたデュアル10MHzフィルタ
Dual, Matched 9.7MHz Lowpass Filter Channel to Channel Phase Matching Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LT6604-10 新規設計に推奨 デュアル低ノイズ差動アンプおよび10MHzローパス・フィルタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC6605-10
  • LTC6605-14
  • LTC6605-7
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1422A-B

LTC6605-10 | Dual Matched 10MHz Low Noise, Low Distortion 2nd Order LP Filter

製品詳細

DC1422A-B: Demo Board for the LTC6605-10 Dual Matched 10MHz Filter with Low Noise, Low Distortion Differential Amplifier.

DC1422A-B
LTC6605-10 | Dual Matched 10MHz Low Noise, Low Distortion 2nd Order LP Filter
DC1422A-A - Schematic

最新のディスカッション

LTC6605-10に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品