LTC4268-1

新規設計には非推奨

同期整流式No-Optoフライバック・コントローラ付き高電力PD

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 堅牢な35W PDフロントエンド
  • IEEE 8X02.3af準拠
  • 高精度デュアルレベル電流制限を備えた堅牢な750mAパワーMOSFET
  • 高性能の同期整流式フライバック・コントローラ
  • オプトアイソレータなしで実現するIEEE絶縁
  • 調整可能な周波数:50kHz~250kHz
  • 負荷補償付きの高精度複数出力レギュレーション
  • 25kシグネチャ抵抗を内蔵
  • 75mAまでプログラム可能な分類電流
  • 完全な熱および過電流保護
  • 小型32ピン7mm×4mm DFNパッケージ
LTC4268-1
同期整流式No-Optoフライバック・コントローラ付き高電力PD
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
電源モニタ 1
LT2940 製造中 電力・電流モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1080A

LTC4268 | High Power PD with Synchronous No Opto Flyback Controller

製品詳細

DC1080A: Demo Board for the LTC4268-1 High Power PD with Synchronous No Opto Flyback Controller.

DC1080A
LTC4268 | High Power PD with Synchronous No Opto Flyback Controller

最新のディスカッション

LTC4268-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品