LTC4221

新規設計に推奨

デュアルスピード、デュアル・レベルのフォールト保護付き、デュアル・ホットスワップ・コントローラ/パワー・シーケンサ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.09
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電源の入ったバックプレーンに対しボードを安全に挿入/引抜き可能
  • 設定可能な電源シーケンシング
  • 電流フォールドバック付きソフトスタートにより、突入電流を制限
  • 外付けゲート・コンデンサ不要
  • 調整可能なデュアル・レベル回路ブレーカ保護
  • 1V~13.5Vの電源電圧を制御
  • 独立したNチャネルMOSFETハイサイド・ドライバ
  • FBピンでVOUTをモニタすることにより、過電圧保護が可能
  • 電流フォールト時のラッチオフまたは自動リトライ
  • FAULTおよびPWRGD出力
  • 16ピン細型SSOPパッケージ
LTC4221
デュアルスピード、デュアル・レベルのフォールト保護付き、デュアル・ホットスワップ・コントローラ/パワー・シーケンサ
2-Channel Hot Swap Controller Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4226 製造中 動作範囲の広いデュアル・ホットスワップ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4221
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1355A

LTC4221 Dual Hot Swap Controller

製品詳細

DC1355A: Demo Board for the LTC4221 Dual Hot Swap Controller/Power Sequencer with Dual Speed, Dual Level Fault Protection


 


DC1355A
LTC4221 Dual Hot Swap Controller
DC1355A - Schematic

最新のディスカッション

ltc4221に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品