LTC3775
製造中高周波数同期整流式降圧電圧モードDC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.18
製品の詳細
- 広いVIN範囲:4.5V~38V
- ライン・フィードフォワード補償
- 短い最小オン時間:tON(MIN) < 30ns
- 強力なMOSFETドライバを内蔵
- リーディングエッジ変調電圧モード制御
- 全温度範囲で±0.75%の0.6Vリファレンス電圧精度
- VOUT範囲:0.6V~0.8VIN
- サイクルごとのピーク電流制限をプログラム可能
- センス抵抗またはRDS(ON) による電流検出
- プログラム可能なソフトスタート
- 同期可能な固定周波数:250kHz~1MHz
- パルススキップ動作モードまたは強制連続動作モードを選択可能
- 低シャットダウン電流:14μA(標準)
- 熱特性が改善された16ピンMSOPおよび3mm × 3mm QFN パッケージ
LTC3775 は、4.5V~38Vの入力電源電圧ですべてNチャネルのパワーMOSFET段をドライブする、高効率同期整流式降圧スイッチングDC/DCコントローラです。特許取得済みのライン・フィードフォワード補償回路と高帯域幅エラーアンプにより、非常に高速な入力および負荷過渡応答を実現します。
最小オン時間が30nsと短いので、高い降圧比を達成でき、極めて低いデューティサイクルが可能です。MOSFETのRDS(ON)による電流検出により、効率が最大になります。また、代わりにセンス抵抗を使用して、さらに高い電流制限精度を達成することが可能です。トップおよびボトムMOSFETの両端の電圧を連続的にモニタすることにより、外付け抵抗で設定可能なインダクタ電流をサイクルごとに制御できます。
ソフトスタート機能により、起動時のデューティサイクルを制御し、出力電圧をスムーズにランプアップします。動作周波数は250kHz~1MHzの範囲でユーザ設定可能で、外部クロックに同期することも可能です。
アプリケーション
- 車載システム
- テレコムおよび産業用電源
- ポイントオブロード・アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3775EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3775EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3775EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3775EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3775IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3775IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3775IUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3775IUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC3775EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3775EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3775EUD#PBF | 製造中 | |
LTC3775EUD#TRPBF | 製造中 | |
LTC3775IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3775IMSE#TRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3775EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3775EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3775IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3775IMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3775EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3775EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3775IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3775IMSE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3775 Demo Circuit - Synchronous Step-Down (5-26V to 1.2V @ 15A)
- LTC3775 - Step-Down (Buck) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3775
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。