LTC3676
LTC3676-1

新規設計に推奨

アプリケーション・プロセッサのパワー・マネージメント・ソリューション

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • クワッドI2C調整可能な高効率ステップ・ダウンDC/DCコンバータ:2.5A、2.5A、1.5A、1.5A
  • 3個の300mA LDOレギュレータ(2個は調整可能)
  • VTTおよびVTTRリファレンスを搭載したDDR電源ソリューション
  • システム・リセットによるプッシュボタン・オン/オフ制御
  • 独立したイネーブル・ピン・ストラップまたはI2Cシーケンス
  • プログラマブル自律型パワー・ダウン制御
  • ダイナミック・パワー・スケーリング
  • パワー・グッドおよびリセット機能
  • 2.25MHzまたは1.12MHzを選択可能なスイッチング周波数
  • 常時オン25mA LDOレギュレータ
  • 12µAスタンバイ電流
  • 低背型40ピン6mm  6mm QFNおよび48ピン露出パッドLQFP
  • AEC-Q100、オートモーティブ・アプリケーション向けの性能を評価済み
LTC3676
LTC3676-1
アプリケーション・プロセッサのパワー・マネージメント・ソリューション
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2977 新規設計に推奨 正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1976A-A

LTC3676EUJデモ・ボード | アプリケーション・プロセッサ用PMIC:4個の降圧、4個のLDO、I2C制御(DC2026が必要)

製品詳細

デモ回路1976A-Aは、プッシュボタン・コントローラとI2Cを装備したマルチ出力電源であり、LTC3676EUJを特長としています。LTC3676EUJには、4個の同期降圧レギュレータ(1.5A x 2および2.5A x 2)、常時オンLDO(25mA)、および3個の100mA LDOレギュレータが搭載されています。LTC3676EUJの入力電圧範囲2.7V~5.5Vは、シングルセル・リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・アプリケーションに最適です。

eval board
DC1976A-B

LTC3676EUJ-1 デモ・ボード | アプリケーション・プロセッサ用DDR DC/DCを搭載したPMIC:4個の降圧、4個のLDO、I2C制御(DC2026が必要)

製品詳細

デモ回路1976A-Bは、プッシュボタン・コントローラとI2Cを装備したマルチ出力電源であり、LTC3676EUJ-1を特長としています。LTC3676EUJ-1には、4個の同期降圧レギュレータ(1.5A x 2および2.5A x 2)、常時オンLDO(25mA)、および3個の100mA LDOレギュレータが搭載されています。DDRメモリのニーズに合わせて1.5Aで1/2VINを提供するため、1個の降圧が構成されています。LTC3676EUJ-1の入力電圧範囲2.7V~5.5Vは、シングルセル・リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・アプリケーションに最適です。

DC1976A-A
LTC3676EUJデモ・ボード | アプリケーション・プロセッサ用PMIC:4個の降圧、4個のLDO、I2C制御(DC2026が必要)
DC1976A-B
LTC3676EUJ-1 デモ・ボード | アプリケーション・プロセッサ用DDR DC/DCを搭載したPMIC:4個の降圧、4個のLDO、I2C制御(DC2026が必要)

リファレンス・デザイン

NOVPEK i.MX6Q/D Dev Kit (Top View)
NXP (Freescale) NOVPEK i.MX6Q/D Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
NXP (Freescale) NOVPEK i.MX6Q/D

最新のディスカッション

最近表示した製品