LTC3246

新規設計に推奨

ウォッチドッグ・タイマを備える入力電圧範囲の広い昇降圧チャージポンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 動作範囲:2.7V~38V(絶対最大定格42V)
  • IQ:20μA(動作時)/1.5μA(シャットダウン時)
  • 自動モード切り替え機能を備えるマルチモード昇降圧チャージポンプ(2:1、1:1、1:2)
  • 12V入力5V出力時の効率:81%
  • 出力電流(IOUT):最大500mA
  • VOUT:固定3.3V、5V、または可変(2.5V~5V)
  • 超低EMI放射
  • ISO 26262システムでの診断範囲のための設計
  • 過熱保護、過電圧保護、および短絡保護
  • 動作接合部温度:最大150°C
  • POR/ウォッチドッグ・コントローラ/外部タイミング制御
  • 熱特性が改善された16ピンMSOPパッケージ
LTC3246
ウォッチドッグ・タイマを備える入力電圧範囲の広い昇降圧チャージポンプ
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
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4380 新規設計に推奨 低静止電流サージ・ストッパー
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4231 新規設計に推奨 マイクロパワーHot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3246
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2466A

LTC3246 Demo Board | Wide VIN Range Buck-Boost Charge Pump with Watchdog Timer

製品詳細

Demonstration circuit 2466A is a buck-boost 500mA charge pump with pin selectable output voltages and includes a watchdog timer featuring the LTC3246EMSE. The LTC3246 operates with a wide input voltage range from 2.7V to 38V and is engineered for diagnostic coverage for ISO 262262 compliant systems. The wide VIN operating range will allow the LTC3246 to provide up to 500mA sufficiently during an automotive cold crank.

 

DC2466A
LTC3246 Demo Board | Wide VIN Range Buck-Boost Charge Pump with Watchdog Timer

最新のディスカッション

最近表示した製品