LTC2341-16
製造中入力同相電圧範囲の広いデュアル16ビット、666ksps/チャネルの差動SoftSpan A/Dコンバータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.38
製品情報
- スループット:666ksps/チャネル
- 2つの同時サンプリング・チャネル
- INL(最大):±1.25LSB
- 欠落コードのない16ビットを保証
- 入力同相電圧範囲の広い差動入力
- チャネル当たりのSoftSpan 入力電圧範囲:
- ±4.096V、0V~4.096V、±2.048V、0V~2.048V
- ±5V、0V~5V、±2.5V、0V~2.5V
- 1回の変換でのSNR:93.4dB(標準)
- THD(標準):–114dB(fIN = 2kHz)
- CMRR(標準):105dB(fIN = 200Hz)
- レール・トゥ・レールの入力オーバードライブ許容範囲
- 125℃までの動作を保証
- 内蔵リファレンスおよびバッファ(4.096V)
- SPI CMOS(1.8V ~5V)およびLVDSシリアルI/O
- 内部変換クロック、サイクル待ち時間なし
- 電力損失:74mW(標準)
- 32ピン(5mm×5mm)QFNパッケージ
LTC2341-16は、差動入力で入力同相電圧範囲の広い16ビット、低ノイズ、2チャネルの同時サンプリング逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータです。このSoftSpan™A/Dコンバータは、5V電源で動作し、内部リファレンスおよびバッファを使用しており、両方のチャネルを変換ごとに独立して構成し、±4.096V、0V~4.096V、±2.048V、または0V~2.048Vの信号を受け付けることができます。一方のチャネルをディスエーブルしてもう一方のチャネルのスループットを向上させることもできます。
LTC2341-16は、アナログ入力の入力同相電圧範囲が広く、CMRRが105dBなので、さまざまな信号を直接デジタル化して、シグナルチェーンの設計を簡単にすることができます。この入力信号柔軟性と、±1.25LSBのINL、16ビット分解能で欠落コードなし、93.4dBのSNRとが相まって、LTC2341-16は、広いダイナミックレンジが必要な多くのアプリケーションにとって理想的なデバイスになっています。
LTC2341-16は、ピンで選択可能なSPI CMOS(1.8V~5V)およびLVDSシリアル・インタフェースをサポートしています。CMOSモードでは1レーンまたは2レーンのデータ出力を採用することができるので、バスの幅およびスループットを最適化することができます。
アプリケーション
- プログラム可能なロジック・コントローラ
- 産業用プロセス制御
- 医療用画像処理
- 高速データ収集
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2341CUH-16#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2341CUH-16#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2341HUH-16#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2341HUH-16#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2341IUH-16#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2341IUH-16#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2341-16に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める