LTC2220
製造中12ビット、170Msps/135Msps ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$46.61
製品情報
- サンプル・レート:170Msps/135Msps
- SNR:(最大140MHzの入力で)67.5dB
- SFDR:(最大170MHzの入力で)80dB
- 775MHzのフルパワー帯域幅S/H
- 単一3.3V電源
- 低消費電力:890mW/660mW
- LVDS、CMOSまたはデマルチプレクスCMOS出力
- 選択可能な入力範囲:±0.5Vまたは±1V
- ミッシング・コードなし
- オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
- シャットダウン・モードとナップ・モード
- データ・レディ出力クロック
- ピン互換ファミリ
- 185Msps:LTC2220-1(12ビット)
- 170Msps:LTC2220(12ビット)、LTC2230(10ビット)
- 135Msps:LTC2221(12ビット)、LTC2231(10ビット)
- 64ピン9mm×9mm QFNパッケージ
LTC2220/LTC2221は、高周波の広いダイナミック・レンジの信号をデジタル化する170Msps/135Msps、サンプリング12ビットA/Dコンバータです。SNRが67.5dB、最大170MHzの入力信号に対するSFDRが80dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。また、0.15psRMSという極めて低いジッタにより、優れたノイズ性能を維持しながらIF周波数をアンダーサンプリングできます。
DC仕様では、±0.4LSB(標準)のINLと±0.3LSB(標準)のDNL、全温度範囲でミッシング・コードがないことが規定されています。遷移ノイズは0.5LSBRMSと低く抑えられています。
デジタル出力は、差動LVDSまたはシングルエンドCMOSのいずれかに設定可能です。CMOS出力フォーマットは、1本のバスがフル・データレートで動作する形式、2本のデマルチプレクス・バスが半分のデータレートで動作し、インターリーブ間隔で更新を行う形式、2本のデマルチプレクス・バスが半分のデータレートで動作し、同時更新を行う形式の3つから選択できます。個別の出力電源により、0.5V~3.6VのCMOS出力振幅が可能です。
ENC+およびENC-入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOS入力で差動またはシングルエンド・ドライブ可能です。また、オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルに対してフルスピードで高性能を達成できます。
アプリケーション
- 無線および有線の広帯域通信
- ケーブル・ヘッドエンド・システム
- パワーアンプの直線化
- 通信テスト機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2220CUP#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2220CUP#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2220IUP#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2220IUP#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 1 | ||
| LTC2150-12 | 製造中 | 12ビット170MspsシングルADC |
| フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1 | ||
| LTC6946 | 最終販売 | ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LTC2150-12 | 製造中 | 12ビット170MspsシングルADC |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェアおよびシミュレーション 1
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2220に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める