LTC221
製造中マイクロパワー、低チャージ・インジェクション・クワッドCMOSアナログ・スイッチ・データ・ラッチ付き
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.27
製品の詳細
- マイクロパワー動作
- 単一5V、または±15V電源動作
- 低チャージ・インジェクション
- 低オン抵抗
- 低リーケージ電流
- ブレーク・ビフォア・メーク動作保証
- ラッチアップ・フリー
- TTL/CMOSコンパチブル
- DG221/DG222と上位互換性
- マイクロプロセッサ・バス・コンパチブル
LTC221およびLTC222はマイクロパワーの4回路入CMOSアナログスイッチで、±15V電源で250μW、単一5V電源では、わずか40μWの消費電力ですみ65Ωのオン抵抗と非常に低いリーケージ電流をそなえています。LTC221およびLTC222はラッチされたコントロール入力をそなえていますので、容易にマイクロプロセッサとインターフェイスが可能です。ブレーク・ビフォーア・メーク動作特性で、2個のチャンネルがショートすることを本質的に防ぐことができます。±15V電源電圧でのアナログ入力電圧範囲は±15Vで単一5V電源でのアナログ入力電圧範囲は0~5Vとなっています。各スイッチはリニアテクノロジー独自のチャージ補償回路をそなえていますので、最大±25pC(±15V電源)と大幅にチャージ・インジェクションを減少させています。
LTC221およびLTC222はマイクロプロセッサ・コントロール、プログラマブル・ゲイン・アンプ、オートマチックテスタ、コミュニケーション・システム、データアクイジション・システム等の応用に最適です。真理値表で表わしているようにLTC221は、ノーマリィ・クローズで、LTC222はノーマリィ・オープンです。
アプリケーション
- 消費電流:1(+)=40μA、1(-)=5μA MAX
- チャージ・インジェクション:
(±15V電源):±25pC(MAX)
(単一5V電源):2pC(Typ) - オン抵抗:65Ω(Typ)
- アナログ入力電圧範囲:±15V
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC221CN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
LTC221CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC221CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC221CN#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC221CN#PBF | 製造中 | |
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC221CS#PBF | 製造中 | |
LTC221CS#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
LTC221CS#PBF | 製造中 | |
LTC221CS#TRPBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC221CS#PBF | 製造中 | |
LTC221CS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
LTC221に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める