ltc2206-14
製造中14-Bit, 80Msps ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$42.50
製品の詳細
- サンプル・レート: 105Msps/80Msps
- ノイズフロア:77.3dBFs
- SFDR:98dB
- SFDR:250MHzで>82dB(入力範囲1.5VP-P)
- PGAフロントエンド(入力範囲2.25VP-P または1.5VP-P)
- 700MHzのフルパワー帯域幅S/H
- オプションの内部ディザー
- オプションのデータ出力ランドマイザ
- 単一3.3V電源
- 低消費電力:947mW/762mW
- オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
- 範囲外インジケータ
- ピン互換ファミリ
- 105Msps: LTC2207 (16ビット), LTC2207-14 (14ビット)
- 80Msps: LTC2206 (16ビット), LTC2206-14 (14ビット)
- 65Msps: LTC2205 (16ビット), LTC2205-14 (14ビット)
- 40Msps: LTC2204 (16ビット)
- 25Msps: LTC2203 (16ビット) シングルエンド・クロック
- 10Msps: LTC2202 (16ビット) シングルエンド・クロック
- 48-Pin 7mm × 7mm QFN Package
The LTC2207-14/LTC2206-14 are 105Msps/80Msps, sampling 14-bit A/D converters designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals up to input frequencies of 700MHz. The input range of the ADC can be optimized with the PGA front end.
The LTC2207-14/LTC2206-14 are perfect for demanding communications applications, with AC performance that includes 77.3dB SNR and 98dB spurious free dynamic range (SFDR). Ultralow jitter of 80fsRMS allows undersampling of high input frequencies with excellent noise performance. Maximum DC specs include ±1.5LSB INL, ±1LSB DNL (no missing codes) over temperature.
A separate output power supply allows the CMOS output swing to range from 0.5V to 3.6V.
The ENC+ and ENC– inputs may be driven differentially or single-ended with a sine wave, PECL, LVDS, TTL or CMOS inputs. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed with a wide range of clock duty cycles.
Bits | |
LTC2206-14 | 14 |
LTC2206-16 | 16 |
- テレコム
- 受信機
- 携帯電話基地局
- スペクトル分析
- イメージング・システム
- ATE
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2206CUK-14#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2206CUK-14#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2206IUK-14#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2206IUK-14#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2206-14に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める