LTC2202
製造中16ビット、10Msps ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$32.23
製品の詳細
- サンプル・レート:25Msps/10Msps
- SNR 81.6dB、SFDR 100dB(2.5V範囲)
- SFDR:70MHzで90dB(入力範囲1.667VP-P)
- PGAフロントエンド(入力範囲2.5VP-P または1.667VP-P)
- 380MHzのフルパワー帯域幅S/H
- オプションの内部ディザー
- オプションのデータ出力ランダマイザ
- 単一3.3V電源
- 消費電力:220mW/140mW
- クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
- 範囲外インジケータ
- ピン互換ファミリ
- 25Msps:LTC2203(16ビット)
- 10Msps:LTC2202(16ビット)
- 48ピン(7mm×7mm)QFNパッケージ
LTC2203/LTC2202は入力周波数が最大380MHz という高周波で広いダイナミックレンジの信号をデジタル化する25Msps/10Mspsサンプリング16ビットA/Dコンバータです。このADCの入力範囲はPGAフロントエンドで最適化することができます。
SNR が81.6dB、SFDRが100dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しいアプリケーションに最適です。最大DC仕様には、±4LSBのINL、±1LSBのDNL(ミッシング・コードなし)が含まれています。
独立した出力電源により、0.5V~3.6VのCMOS出力振幅が可能です。
シングルエンドCLK入力によってコンバータ動作を制御します。また、オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルでフルスピードで高性能を達成できます。
アプリケーション
- テレコム
- 受信機
- 携帯電話基地局
- スペクトル分析
- イメージング・システム
- ATE
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 3
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2202CUK#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2202CUK#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2202IUK#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2202IUK#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?